我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

斷路器ComPact NS1600N, 50 kA at 415 VAC, Micrologic 2.0 跳脫單元, 1600 A, fixed, 3p3d

33482

極描述:

[In] 額定電流:

啟斷容量:

跳脫單元名稱:

ComPacT NS是一系列用於內置電源和電能計量的斷路器
此解決方案涵蓋630 A至3200 A的額定值
MicroLogic 電子控制單元提供電力測量和分析功能
ComPacT NS提供優化的輔助裝置和附件系列,可現場安裝
靈活安裝,可在任何位置、配電盤或壁掛式安裝