ComPact NS630bH斷路器, 70 kA at 415 VAC, Micrologic 5.0 跳脫單元, 630 A, fixed,3 極 3d
33547
終止日期2023年12月31日
即将停止服务2024年4月30日
極描述:
[In] 額定電流:
啟斷容量:
跳脫單元名稱:
ComPacT NS是一系列用於內置電源和電能計量的斷路器
此解決方案涵蓋630 A至3200 A的額定值
MicroLogic 電子控制單元提供電力測量和分析功能
ComPacT NS提供優化的輔助裝置和附件系列,可現場安裝
靈活安裝,可在配電盤或牆壁上的任何位置進行安裝