Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

33554 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Compact NS 系列 (>630A)

Compact NS 系列 (>630A) - 33554

Products

33554 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Compact NS 系列 (>630A)
Compact NS 系列 (>630A) - 33554
Products

circuit breaker Compact NS800L - Micrologic 5.0 - 800 A - 3 poles 3t

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    range
    Compact
    范围
    NS630b...1600
    产品或组件类型
    断路器
    设备短名
    Compact NS800L
    device application
    Distribution
    极数
    3P
    保护极说明
    3t
    电流类型
    交流
    断路器等级编码
    L
    适当隔离
    是 符合 IEC 60947-2
    使用类别
    A类
    脱扣单元
    Micrologic 5.0
    脱扣单元技术类型
    电子式
    脱扣单元额定值
    800 A ( 50 °C )
    补充信息
    网络频率
    50/60 Hz
    控制类型
    旋转手柄
    拨动开关
    安装类型
    固定式
    安装支持
    信号板
    上级连接
    正面
    下级连接
    正面
    In额定电流
    800 A ( 50 °C )
    Ui额定绝缘电压
    800 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    Uimp额定冲击耐受电压
    8 kV 符合 IEC 60947-2
    Ue额定操作电压
    690 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    断路器 CT 等级
    800 A
    分断能力
    130 kA Icu 在 440 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    150 kA Icu 在 220/240 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    150 kA Icu 在 380/415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    100 kA Icu 在 500/525 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    Ics额定服务中断能力
    Ics 100 kA 500/525 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    Ics 130 kA 440 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    Ics 150 kA 220/240 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    Ics 150 kA 380/415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
    辅助触点组合
    1 NO/NC
    机械寿命
    10000 周
    电气寿命
    2000 周 IEC 60947-2 690 V In 交流 50/60 Hz
    3000 周 IEC 60947-2 690 V In/2 交流 50/60 Hz
    3000 周 IEC 60947-2 440 V In 交流 50/60 Hz
    4000 周 IEC 60947-2 440 V In/2 交流 50/60 Hz
    就地信号
    阳极接头指示
    脱扣保护功能
    LSI
    保护类型
    瞬时短路保护
    过载保护 (长时间)
    短时间短路保护
    长时恢复调节类型Ir
    可调
    长时间提取可调范围
    0.4...1 x In
    长时间延迟可调类型
    Adjustable 9 settings
    tr?????
    0.5...24 s 6 x Ir
    0.7...16.6 s 7.2 x Ir
    12.5...600 s 1.5 x Ir
    热记忆
    20 mn
    短延时恢复调节类型Isd
    可调节 9 设置
    Isd 短延时恢复调节
    1.5...10 x Ir
    短时间延迟调整类型
    Adjustable
    tsd短延时调节
    0.02...0.5 s
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0.1...0.4 s I²t=on
    0...0.4 s I²t=off
    及时提取可调范围Ii
    Adjustable
    及时提取可调范围
    2...15 x In
    Off
    区域选择联锁ZSI
    With
    高度
    327 mm
    宽度
    210 mm
    深度
    147 mm
    环境
    标准
    IEC 60947-2
    产品认证
    ASEFA
    ASTA
    power losses
    20 W
    IP 保护等级
    IP40 符合 IEC 60529
    IK 保护级
    IK07 符合 EN 50102
    污染程度
    3 符合 IEC 60947
    工作环境温度
    -25...70 °C
    存储环境温度
    -50...85 °C
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    Need no specific recycling operations
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/11/29
    大小 39.7 MB
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2017/11/23
    大小 3.2 MB
    CAD
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated
    CIRCUIT BREAKER COMPACT
    日期 2013/9/25
    大小 605.5 KB
    日期 2013/9/25
    大小 846.5 KB
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2017/12/13
    大小 291.6 KB
    說明書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/10/31
    大小 2.6 MB
    产品使用寿命终期信息
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/1/9
    大小 653.1 KB
    日期 2018/10/31
    大小 234.6 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。