Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

499NMS25102 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Modicon M258

Modicon M258 - 499NMS25102

附件

499NMS25102 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Modicon M258
Modicon M258 - 499NMS25102
附件

交换机 3TX/2FX 多模

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    ConneXium
    产品或组件类型
    不受以太网TCP/IP 管理的交换机
    概念
    Transparent Ready
    通讯端口协议
    以太网 TCP/IP
    Ethernet 端口
    100BASE-FX - 2 端口 光纤
    10BASE-T/100BASE-TX - 3 端口 铜电缆
    级联中的最大开关数量
    无限制
    补充信息
    集成连接类型
    SC 光纤
    屏蔽的 RJ45 铜电缆
    传输支持媒质
    屏蔽双绞线对电缆 CAT 5Efor 铜电缆
    多模光纤for 光纤
    衰减
    11 dB 62.2/125 µm
    8 dB 50/125 µm
    冗余
    P1 与 P2 冗余电源
    Us 额定电源电压
    24 V
    电源电压范围
    18...32 V 直流 SELV
    ??
    5.9 W
    电气连接
    可拆卸连接器 5 路 电源
    安装支持
    35 mm 不对称导轨 DIN
    标志
    CE
    就地信号
    1 LED 故障
    每通道1 LED Ethernet link active
    2 LED P1 P2 电源
    预警输出
    1 voltfree contact 1 A
    警报功能
    电源故障
    Switch fault
    Data link status
    以太网电缆系统
    TF 交换机
    电流消耗
    <= 240 mA 24 V 直流
    宽度
    47 mm
    高度
    135 mm
    深度
    111 mm
    产品重量
    0.335 kg
    环境
    工作环境温度
    0...60 °C
    相对湿度
    0...95 % 无冷凝
    IP 保护等级
    IP20
    标准
    CSA C22.2 No 142
    CUL 60950
    UL 1604
    UL 508
    CSA C22.2 No 213类别 I 部门 2
    供应的可持续性
    RoHS (date code: YYWW)
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/12/17
    大小 43.3 MB
    日期 2018/5/2
    大小 1.7 MB
    日期 2017/12/14
    大小 8.4 MB
    說明書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    499N.S25101/499N.S25102 Ethernet switches - Instruction sheet
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/8/6
    大小 5.9 MB
    欧盟RoHS声明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/12/21
    大小 0
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。