Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

59635 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Sepam 60 系列

Sepam 60 系列 - 59635

Core balance CTs

59635 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Sepam 60 系列
Sepam 60 系列 - 59635
Core balance CTs

core balance current transformer CSH120 - Sepam series 20,40,60,80 - diam.120 mm

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Sepam series 20
    Sepam series 40
    Sepam series 80
    Sepam series 48
    Sepam series 80 NPP
    Sepam series 60
    设备短名
    CSH120
    补充信息
    current transformer type
    Core balance
    电流互感器变比
    1/470
    容许电流
    20 kA 在…期间 1 s
    安装支持
    Cables
    安装底板
    宽度
    190 mm
    高度
    164 mm
    深度
    44 mm
    直径
    Inner: 120 mm
    产品重量
    0.6 kg
    环境
    工作环境温度
    -25...70 °C
    存储环境温度
    -40...85 °C
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    Need no specific recycling operations
  • 文件與下載

    語言
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/11/6
    大小 31 MB
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2017/12/21
    大小 8.6 MB
    CAD
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    CSH120
    日期 2012/2/23
    大小 2.7 KB
    日期 2012/2/23
    大小 36.4 KB
    日期 2012/2/23
    大小 40.5 KB
    日期 2012/2/23
    大小 6.6 KB
    CSH120
    日期 2012/2/23
    大小 3.4 KB
    日期 2012/2/23
    大小 38 KB
    日期 2012/2/23
    大小 44.3 KB
    日期 2012/2/23
    大小 9.9 KB
    产品环境文件
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2017/9/21
    大小 96.7 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。