Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

8431LBPT_BZ 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 ZENcelo

ZENcelo - 8431LBPT_BZ

ZENcelo A-format

8431LBPT_BZ 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 ZENcelo
ZENcelo - 8431LBPT_BZ
ZENcelo A-format

125V 4A Bell Press Switch 3M Sized Module, Bronze

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    range
    ZENcelo
    产品或组件类型
    开关
    device application
    Bell switch
    负载类型
    电阻性
    浅淡色
    Bronze
    补充信息
    设备安装
    平头
    表面
    额定电流
    4 A 在 125 V 交流 50/60 Hz
    就地信号
    琥珀色 LED
    联数
    1 群
    材料
    聚碳酸脂, for 底座
    黄铜, for 金属部件
    聚碳酸脂, for dolly
    聚碳酸脂, for driver
    Polycarbonate + GF 20 %, for actuator
    聚碳酸脂, for 镜头
    连接类型-端子连接
    Clamp terminal
    宽度
    45.6 mm
    高度
    70.1 mm
    深度
    34.1 mm
    环境
    工作环境温度
    -5...45 °C
    存储环境温度
    -5...60 °C
    相对湿度
    0...95 %
    环境特性
    抗紫外线
    海拔高度
    2000 m
    产品认证
    CCC
    标准
    GB 16915.1
    IEC 60669-1
    IP 保护等级
    IP20
  • 文件與下載

    語言
    • 英文
    产品环境文件
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2017/8/22
    大小 227.4 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。