impulse relay iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - coil 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz
A9C30115
未取代 A9C30115。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
[In] 額定電流:
[Uc] 控制電路電壓:
極接點組合:
與Acti9全系列產品和所有照明類型相符
提供切換觸點
符合EN 669-2-2和EN 669-1標準
Environmental Data
Environmental Data
碳足跡 (kg CO2 eq.)
6
BVB
已接受
Use Better
回收紙板包裝
否
Use Again
回收
No
Environmental Data
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。