我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

Vigi iC60 - 漏電斷路器 - 2P - 25A - 30mA - AC類型

A9V41225

通過直接接點保護人員免受電擊
符合 IEC 61009-1 和 IEC 61009-2-1 標準的隔離適用性
易於安裝,具有統一的端子設計和接線指示
符合全球 RoHS/Reach 法規,保護您的家庭和環境