Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

AP9370-10 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 NetBotz 存取控制

NetBotz 存取控制 - AP9370-10

AP9370-10 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 NetBotz 存取控制
NetBotz 存取控制 - AP9370-10

APC公司的NetBotz HID接近卡 - 10個機架

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 概述
    說明
    搭配 Rack Access PX-HID 使用的感應卡。
    型號名稱
    APC公司的NetBotz HID接近卡 - 10個機架
    包括
    感應卡
    標準前置作業時間
    通常貨源充足
    產品分銷
    阿富汗 , 阿爾巴尼亞 , 阿爾及利亞 , 安道爾 , 安哥拉 , 安圭拉島 , 安提瓜島和巴布達島 , 阿根廷 , 亞美尼亞 , 阿魯巴島 , 澳大利亞 , 奧地利 , 阿塞拜疆 , 巴林 , 孟加拉國 , 巴巴多斯島 , 白俄羅斯 , 比利時 , 伯利茲 , 貝擃 , 百慕大群島 , 不丹 , 玻利維亞 , 波斯尼亞和黑塞哥維那 , 博茨瓦納 , 巴西 , 文萊達魯薩蘭國 , 保加利亞 , 布基納法索 , 布隆迪 , 柬埔寨 , 喀麥隆 , 加拿大 , 開曼群島 , 中非共和國 , 乍得 , 智利 , 中國 , 哥倫比亞 , 剛果 , 剛果民主共和國 , 庫克群島 , 哥斯達黎加 , 科特迪瓦 , 克羅地亞 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和國 , 丹麥 , 吉布提 , 多米尼加共和國 , 東帝汶 , 厄瓜多爾 , 埃及 , 薩爾瓦多 , 赤道幾內亞 , 厄立特里亞 , 愛沙尼亞 , 埃塞俄比亞 , 福克蘭群島(馬爾維納斯群島) , 斐濟 , 芬蘭 , 法國 , 加蓬 , 岡比亞 , 喬治亞 , 德國 , 加納 , 直布羅陀 , 希臘 , 危地馬拉 , 幾內亞 , 圭亞那 , 洪都拉斯 , 香港 , 匈牙利 , 冰島 , 印度 , 印度尼西亞 , 伊朗(伊斯蘭共和國) , 伊拉克 , 愛爾蘭 , 以色列 , 義大利 , 牙買加 , 日本 , 約旦 , 哈薩克斯坦 , 肯尼亞 , 朝鮮共和國 , 科威特 , 拉脫維亞 , 黎巴嫩 , 萊索托 , 利比裏亞 , 列支敦士登 , 立陶宛 , 盧森堡 , 馬其頓 , 馬拉維 , 馬來西亞 , 馬裏 , 馬耳他 , 毛裏塔尼亞 , Mexico , 摩爾多瓦共和國 , 蒙古 , 摩洛哥 , 莫桑比克 , 緬甸 , 納米比亞 , 尼泊爾 , 荷蘭 , 荷屬安的列斯群島 , 新西蘭 , 尼加拉瓜 , 尼日爾 , 尼日利亞 , 挪威 , 阿曼 , 巴基斯坦 , 巴拿馬 , 巴布亞新幾內亞 , 巴拉圭 , 秘魯 , 菲律賓 , 波蘭 , 葡萄牙 , 波多黎各 , 羅馬尼亞 , 俄羅斯聯邦 , 盧旺達 , 沙特阿拉伯 , 塞內加爾 , 塞拉利昂 , 新加坡 , 斯洛伐克(斯洛伐克共和國) , 斯洛文尼亞 , 索馬裏 , 南非 , 西班牙 , 斯裏蘭卡 , 蘇丹 , 蘇里南 , 瑞典 , 瑞士 , 台灣 , 塔吉克斯坦 , 坦桑尼亞聯合共和國 , 泰國 , 多哥 , 特裏尼達和多巴哥 , 突尼斯 , 土耳其 , 土庫曼斯坦 , 烏幹達 , 烏克蘭 , 阿聯酋 , 美國 , 烏拉圭 , 烏茲別克斯坦 , 委內瑞拉 , 越南 , 維爾京群島(美國) , 西撒哈拉 , 也門 , 贊比亞 , 津巴布韋
    通用
    通用感知器的端口數量
    0
    支援的感知器盒數量
    0
    支援的通用感知器數量
    0
    連接埠數目
    0
    實體標示
    淨重
    0.11 kg
    最大高度尺寸
    86.0 mm
    最大寬度尺寸
    54.0 mm
    最大深度尺寸
    14.0 mm
    出廠重量
    0.23 kg
    出廠高度
    46.0 mm
    出廠寬度
    232.0 mm
    出廠深度
    162.0 mm
    顏色
    乳白色
    每托盤單元數
    0.0
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。