servo motor BMH - 48 Nm - 4000 rpm - untapped shaft - with brake - IP65/IP67
BMH1902P27F2A
終止日期2020年11月18日
停止服务2023年12月31日
推薦的替代項目
Environmental Data
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。
下列產品將取代 BMH1902P27F2A: