我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

AC servo motor BSH, Lexium 32, 27.8N.m, 3000rpm, keyed shaft, with brake, IP50

BSH1403T12F1P

推薦的替代項目

下列產品範圍將取代 BSH1403T12F1P:
arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。