我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
NFC保險絲座,TeSys GS,圓柱型,10mm x 38mm,保險絲類別 aM,500VAC,8A,無撞針

DF2CA08

熔斷器曲線:

保險絲尺寸:

TeSys 電源(TeSys GS)隔離開關保險絲與NFC/DIN保險絲相容
增強兩極之間的隔離
具有電路雙重隔離的負載開/斷裝置
電流範圍從32A 到 1250A
NFC 圓柱形 aM 保險絲類型 14mm x 51mm
Environmental Data
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。