我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS 含內部電池,40 分鐘運行時間

E3SUPS10KHB2

未取代 E3SUPS10KHB2。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
Environmental Data
碳足跡 (kg CO2 eq.)
15430
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
No

+ Lifecycle Services

針對(1)個1或3P UPS 10 - 40kVA、電池型、PDU或Acc的1年期Advantage EAA預防服務計畫

WADVEAA-AA-01

1年EAA前期服務升級至韌體或延伸服務計畫-(1)個1或3P UPS 10 - 40kVA、電池型、PDU或Acc.

WUPGEAA-UG-01

arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。