我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

Galaxy VS 75kW 208V for external batteries, Start-up 5x8

GVSUPS75KFS

電池類別:

輸入電壓:

最大可配置功率 (VA):

eConversion 模式下效率高達 99%
模組化架構,確保系統高可用性
Live Swap:第三方認證模組更換,無需停機
Environmental Data
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
本產品已納入施耐德電機或施耐德電機合作夥伴回收計畫。
Yes

+ Lifecycle Services

針對(1)個3P UPS 41-150kVA的1年期Advantage EAA預防服務計畫

WADVEAA-AA-02

針對(1)個3P UPS 41-150kVA的1年期EAA預防性服務升級到韌體或現有服務計畫

WUPGEAA-UG-02

arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。