歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

選擇您的地點

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
檢視所有   TeSys D
LC1D093F7 產品圖片 Schneider Electric

LC1D093F7

Green premium brand logo
LC1D093F7 產品圖片 Schneider Electric
最多可比較 4 項產品。移除已新增的產品。

  • 主要信息
    範圍
    TeSys
    產品名稱
    TeSys D
    產品或元件類別
    接触器
    設備短名稱
    LC1D
    接触器应用
    电动机控制
    阻性负载
    使用類別
    AC-4
    AC-3
    AC-1
    極描述
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Ue额定操作电压
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    電源電路 <= 300 V 直流
    Ie额定工作电流
    9 A 60 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-3 電源電路
    25 A 60 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-1 電源電路
    电动机功率 kW
    2.2 kW 在 220...230 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    4 kW 在 380...400 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    4 kW 在 415...440 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    5.5 kW 在 500 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    5.5 kW 在 660...690 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    2.2 kW 在 400 V 交流 50/60 Hz AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hp 在 230/240 V 交流 50/60 Hz 單相 电机
    2 hp 在 200/208 V 交流 50/60 Hz 3相 电机
    2 hp 在 230/240 V 交流 50/60 Hz 3相 电机
    5 hp 在 460/480 V 交流 50/60 Hz 3相 电机
    7.5 hp 在 575/600 V 交流 50/60 Hz 3相 电机
    0.33 hp 在 115 V 交流 50/60 Hz 單相 电机
    控制电路类型
    交流 在 50/60 Hz
    控制电路电压
    110 V 交流 50/60 Hz
    辅助触点组合
    1 NO + 1 NC
    [Uimp]額定衝擊耐受電壓
    6 kV conforming to IEC 60947
    過電壓類別
    III
    Ith 空气中约定发热电流
    10 A (at 60 °C) for signalling circuit
    16 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms额定接通能力
    250 A 在 440 V 電源電路 符合 IEC 60947
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    额定分断能力
    250 A 在 440 V 電源電路 符合 IEC 60947
    Icw额定短时耐受电流
    105 A 在 <40 °C - 10 s 電源電路
    210 A 在 <40 °C - 1 s 電源電路
    30 A 在 <40 °C - 10 min 電源電路
    61 A 在 <40 °C - 1 min 電源電路
    100 A - 1 s for signalling circuit
    120 A - 500 ms for signalling circuit
    140 A - 100 ms for signalling circuit
    相关保险丝等级
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    25 A gG 在 <= 690 V 配合 類別1 電源電路
    20 A gG 在 <= 690 V 配合 類別2 電源電路
    平均阻抗
    2.5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for power circuit
    Ui额定绝缘电压
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    電源電路 600 V CSA 认证
    電源電路 600 V UL 认证
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    信令電路 600 V CSA 认证
    信令電路 600 V UL 认证
    电气寿命
    0.6 Mcycles 25 A AC-1 <= 440 V
    2 Mcycles 9 A AC-3 <= 440 V
    每极功耗
    1.56 W AC-1
    0.2 W AC-3
    Front cover
    安裝方式
    導軌
    標準
    CSA C22.2 no 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    產品認證
    BV
    CCC
    UL
    CSA
    GOST
    RINA
    勞埃德船級社
    DNV
    GL
    连接到端子
    電源電路 彈簧端子 1 电缆 2.5 mm²靈活 无电缆端
    電源電路 彈簧端子 2 电缆 2.5 mm²靈活 无电缆端
    控制電路 彈簧端子 1 电缆 2.5 mm²靈活 无电缆端
    控制電路 彈簧端子 2 电缆 2.5 mm²靈活 无电缆端
    運行時間
    12...22毫秒 閉合
    4...19 ms 開口
    安全可靠的水平
    B10d = 1369863 周 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 周 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
    機械耐久性
    15 Mcycles
    最大操作频率
    3600 cyc/h 60 °C
    补充信息
    线圈技术
    无内置抑制器模块
    控制线路电压限制
    0.3...0.6 Uc -40…70 °C 下降 交流 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc -40…60 °C 运行 交流 50 Hz
    0.85...1.1 Uc -40…60 °C 运行 交流 60 Hz
    1...1.1 Uc 60…70 °C 运行 交流 50/60 Hz
    浪涌功率VA
    70 VA 60 Hz 0.75 20 °C)
    70 VA 50 Hz 0.75 20 °C)
    抑制功耗VA
    7.5 VA 60 Hz 0.3 20 °C)
    7 VA 50 Hz 0.3 20 °C)
    热消散
    2…3 W 在 50/60 Hz
    辅助触点类型
    type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    信号电路频率
    25...400 Hz
    最小开关电流
    5 mA 信令電路
    最小开关电压
    17 V 信令電路
    无重叠时间
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    绝缘电阻
    > 10 MOhm 信令電路
    接触器兼容特性
    M2
    相容性代碼
    LC1D
    环境
    IP防護等級
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    保护性处理
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    污染程度
    3
    工作环境温度
    -40…60 °C
    60…70 °C with derating
    儲存環境溫度
    -60…80 °C
    工作高度
    0...3000 m
    耐火
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    阻燃
    V1 符合 UL 94
    机械鲁棒性
    Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    振动 电流接触器关闭4 gn (5...300 Hz)
    Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
    Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
    高度
    80 mm
    寬度
    45 mm
    深度
    86 mm
    淨重
    0.32 kg
    包裝單位
    包裝1重量
    0.370 kg
    包裝1高度
    0.550 dm
    包裝1寬度
    1.050 dm
    包裝1長度
    1.050 dm
    供应的可持续性
    永續產品供應狀態
    Green Premium 產品
    REACh 法規
    不含 REACh 高度關切物質
    EU RoHS 指令
    不含有毒重金屬
    不含汞
    RoHS 除外項目相關資訊
    中國 RoHS 規定
    中國 RoHS 聲明
    自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
    環境聲明
    循環概況
    WEEE
    本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
    不含 PVC
    合同保修
    保固
    18 months
  • 檢視更多
    View less

    文件

    語言
    • 所有語言14
    • 中文6
    • 英文11
    • 法文3
    目錄
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (版本 10.0)
    說明
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    大小 118.2 MB
    日期 2020/7/22
    說明
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (版本 8.0)
    說明
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    大小 16.1 MB
    日期 2020/7/22
    說明
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    CAD
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format zip
    大小 620.2 KB
    日期 2018/1/26
    文件中的檔案
    stp
    384.7 KB
    pdf
    235.5 KB
    CONTACTOR (版本 1.0)
    文件中的檔案
    zip
    618.5 KB
    prp.document.label.format zip
    大小 1.3 MB
    日期 2017/12/18
    文件中的檔案
    zip
    618.5 KB
    證書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.9 MB
    日期 2018/7/20
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.4 MB
    日期 2012/5/21
    說明書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 826.1 KB
    日期 2016/6/1
    prp.document.label.format pdf
    大小 987.1 KB
    日期 2016/6/1
    REACh 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LC1D093F7 : LC1D093F7_REACH_DECLARATION
    說明
    LC1D093F7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/12/3
    說明
    LC1D093F7_REACH_DECLARATION
    中國 RoHS 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LC1D093F7 : 接触器
    說明
    接触器
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/12/3
    說明
    接触器
    歐盟 RoHS 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LC1D093F7 : 接触器
    說明
    接触器
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/12/3
    說明
    接触器
    產品使用終期資訊
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (版本 2.0)
    說明
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    大小 157.9 KB
    日期 2016/4/28
    說明
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    產品環境概況
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (版本 3.0)
    說明
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    大小 132 KB
    日期 2016/4/28
    說明
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    符合性聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 303.8 KB
    日期 2019/6/28
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。