歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

選擇您的地點

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
檢視所有   TeSys D
LC1D099D7 產品圖片 Schneider Electric
已中止

LC1D099D7

Green premium brand logo
LC1D099D7 產品圖片 Schneider Electric
已中止
LC1D099D7
Green premium brand logo

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 42 V AC coil

顯示更多特性
業務狀態
終止日期 06 十一月 2020
即将停止服务 19 十月 2022
未取代 LC1D099D7。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
最多可比較 4 項產品。移除已新增的產品。

  • 主要信息
    範圍
    TeSys
    產品名稱
    TeSys D
    產品或元件類別
    接触器
    設備短名稱
    LC1D
    接触器应用
    电动机控制
    阻性负载
    使用類別
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    極描述
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Ue额定操作电压
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    電源電路 <= 300 V 直流
    Ie额定工作电流
    9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    电动机功率 kW
    2.2 kW 在 220...230 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    4 kW 在 380...400 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    4 kW 在 415...440 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    5.5 kW 在 500 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    5.5 kW 在 660...690 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    2.2 kW 在 400 V 交流 50/60 Hz AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    2 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    7.5 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    0.33 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    控制电路类型
    AC at 50/60 Hz
    控制电路电压
    42 V AC 50/60 Hz
    辅助触点组合
    1 NO + 1 NC
    [Uimp]額定衝擊耐受電壓
    6 kV conforming to IEC 60947
    過電壓類別
    III
    Ith 空气中约定发热电流
    25 A (at 60 °C) for power circuit
    10 A (at 60 °C) for signalling circuit
    Irms额定接通能力
    250 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    额定分断能力
    250 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    Icw额定短时耐受电流
    105 A 40 °C - 10 s for power circuit
    210 A 40 °C - 1 s for power circuit
    30 A 40 °C - 10 min for power circuit
    61 A 40 °C - 1 min for power circuit
    100 A - 1 s for signalling circuit
    120 A - 500 ms for signalling circuit
    140 A - 100 ms for signalling circuit
    相关保险丝等级
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    25 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
    20 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
    平均阻抗
    2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for power circuit
    Ui额定绝缘电压
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified
    电气寿命
    0.6 Mcycles 25 A AC-1 at Ue <= 440 V
    2 Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V
    每极功耗
    1.56 W AC-1
    0.2 W AC-3
    Front cover
    安裝方式

    導軌
    標準
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    產品認證
    GL
    DNV
    UL
    勞埃德船級社
    CSA
    GOST
    RINA
    CCC
    BV
    连接到端子
    Control circuit: Faston terminals 1 cable(s)
    電源電路 插入式連接器
    運行時間
    12...22 ms closing
    4...19 ms opening
    安全可靠的水平
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    機械耐久性
    15 Mcycles
    最大操作频率
    3600 cyc/h 在 <60 °C
    补充信息
    线圈技术
    无内置抑制器模块
    控制线路电压限制
    0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
    1...1.1 Uc (60…70 °C):operational AC 50/60 Hz
    浪涌功率VA
    70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
    70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
    抑制功耗VA
    7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
    7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
    热消散
    2…3 W at 50/60 Hz
    辅助触点类型
    type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    信号电路频率
    25...400 Hz
    最小开关电流
    5 mA for signalling circuit
    最小开关电压
    17 V for signalling circuit
    无重叠时间
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    绝缘电阻
    > 10 MOhm for signalling circuit
    接触器兼容特性
    M2
    相容性代碼
    LC1D
    环境
    IP防護等級
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    保护性处理
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    污染程度
    3
    工作环境温度
    -40…60 °C
    60…70 °C with derating
    儲存環境溫度
    -60…80 °C
    工作高度
    0...3000 m
    耐火
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    阻燃
    V1 符合 UL 94
    机械鲁棒性
    Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
    Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
    高度
    80 mm
    寬度
    45 mm
    深度
    86 mm
    淨重
    0.32 kg
    包裝單位
    包裝1重量
    330 g
    供应的可持续性
    永續產品供應狀態
    Green Premium 產品
    REACh 法規
    不含 REACh 高度關切物質
    EU RoHS 指令
    不含有毒重金屬
    不含汞
    RoHS 除外項目相關資訊
    中國 RoHS 規定
    中國 RoHS 聲明
    自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
    環境聲明
    循環概況
    WEEE
    本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
    不含 PVC
    合同保修
    保固
    18 months
  • 檢視更多
    View less

    文件

    語言
    • 所有語言10
    • 中文6
    • 英文7
    • 法文3
    CAD
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    CONTACTOR (版本 1.0)
    文件中的檔案
    stp
    896.2 KB
    zip
    606.3 KB
    prp.document.label.format zip
    大小 1.5 MB
    日期 2017/12/18
    文件中的檔案
    stp
    896.2 KB
    zip
    606.3 KB
    證書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.9 MB
    日期 2018/7/20
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.4 MB
    日期 2012/5/21
    說明書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 934.1 KB
    日期 2017/3/1
    REACh 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LC1D099D7 : TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 42 V AC coil
    說明
    TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 42 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/11/25
    說明
    TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 42 V AC coil
    中國 RoHS 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LC1D099D7 : LC1D099D7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    說明
    LC1D099D7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/11/25
    說明
    LC1D099D7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    歐盟 RoHS 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LC1D099D7 : LC1D099D7_ROHS_DECLARATION
    說明
    LC1D099D7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/11/25
    說明
    LC1D099D7_ROHS_DECLARATION
    產品使用終期資訊
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (版本 2.0)
    說明
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    大小 157.9 KB
    日期 2016/4/28
    說明
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    產品環境概況
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (版本 3.0)
    說明
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    大小 132 KB
    日期 2016/4/28
    說明
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    符合性聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 303.8 KB
    日期 2019/6/28