我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

接觸器,TeSys Deca,3P(3NO),AC-3/AC-3e,<=440V,9A,230V AC 50/60Hz 線圈,螺絲夾緊端子

LC1D09P7

所有機器具有新現代外觀和感覺
設計以滿足工業和HVAC暖通空調應用的要求
使用多標準螺絲更易於安裝和操作
符合 IEC60335-1 標準,提高耐火性和防塵輔助
技術文件的數位化客戶體驗