歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

選擇您的地點

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
檢視所有   TeSys D
LC1D183JD 產品圖片 Schneider Electric
已中止

LC1D183JD

Green premium brand logo
LC1D183JD 產品圖片 Schneider Electric
已中止
LC1D183JD
Green premium brand logo

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 12 V DC coil

顯示更多特性
業務狀態
預計中止日期 01 十二月 2020
即将停止服务 31 十二月 2022
未取代 LC1D183JD。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
最多可比較 4 項產品。移除已新增的產品。

  • 主要信息
    範圍
    TeSys
    產品名稱
    TeSys D
    產品或元件類別
    接触器
    設備短名稱
    LC1D
    接触器应用
    阻性负载
    电动机控制
    使用類別
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    極描述
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Ue额定操作电压
    電源電路 <= 690 V 交流 25...400 Hz
    電源電路 <= 300 V 直流
    Ie额定工作电流
    18 A 60 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-3 電源電路
    32 A 60 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-1 電源電路
    电动机功率 kW
    4 kW 在 220...230 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    7.5 kW 在 380...400 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    9 kW 在 415...440 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    10 kW 在 500 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    10 kW 在 660...690 V 交流 50/60 Hz AC-3)
    4 kW 在 400 V 交流 50/60 Hz AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hp 在 115 V 交流 50/60 Hz 單相 电机
    3 hp 在 230/240 V 交流 50/60 Hz 單相 电机
    5 hp 在 200/208 V 交流 50/60 Hz 3相 电机
    5 hp 在 230/240 V 交流 50/60 Hz 3相 电机
    10 hp 在 460/480 V 交流 50/60 Hz 3相 电机
    15 hp 在 575/600 V 交流 50/60 Hz 3相 电机
    控制电路类型
    直流 标准
    控制电路电压
    12 V 直流
    辅助触点组合
    1 NO + 1 NC
    [Uimp]額定衝擊耐受電壓
    6 kV 符合 IEC 60947
    過電壓類別
    III
    Ith 空气中约定发热电流
    25 A 在 <60 °C 電源電路
    10 A 在 <60 °C 信令電路
    Irms额定接通能力
    140 A 交流 信令電路 符合 IEC 60947-5-1
    250 A 直流 信令電路 符合 IEC 60947-5-1
    300 A 在 440 V 電源電路 符合 IEC 60947
    额定分断能力
    300 A 在 440 V 電源電路 符合 IEC 60947
    Icw额定短时耐受电流
    145 A 在 <40 °C - 10 s 電源電路
    240 A 在 <40 °C - 1 s 電源電路
    40 A 在 <40 °C - 10 min 電源電路
    84 A 在 <40 °C - 1 min 電源電路
    100 A - 1 s 信令電路
    120 A - 500 ms 信令電路
    140 A - 100 ms 信令電路
    相关保险丝等级
    10 A gG 信令電路 符合 IEC 60947-5-1
    50 A gG 在 <= 690 V 配合 類別1 電源電路
    35 A gG 在 <= 690 V 配合 類別2 電源電路
    平均阻抗
    2.5 毫欧姆 - Ith 25 A 50 Hz 電源電路
    Ui额定绝缘电压
    電源電路 690 V 符合 IEC 60947-4-1
    電源電路 600 V CSA 认证
    電源電路 600 V UL 认证
    信令電路 690 V 符合 IEC 60947-1
    信令電路 600 V CSA 认证
    信令電路 600 V UL 认证
    电气寿命
    1.65 Mcycles 18 A AC-3 <= 440 V
    1 Mcycles 32 A AC-1 <= 440 V
    每极功耗
    2.5 W AC-1
    0.8 W AC-3
    Front cover
    安裝方式
    導軌
    標準
    CSA C22.2 no 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    產品認證
    CCC
    DNV
    RINA
    UL
    CSA
    BV
    GOST
    勞埃德船級社
    GL
    连接到端子
    控制電路 彈簧端子 1 电缆 2.5 mm²靈活 无电缆端
    控制電路 彈簧端子 2 电缆 2.5 mm²靈活 无电缆端
    電源電路 彈簧端子 1 电缆 4 mm²靈活 无电缆端
    電源電路 彈簧端子 2 电缆 4 mm²靈活 无电缆端
    運行時間
    53.55...72.45 ms 閉合
    16...24 ms 開口
    安全可靠的水平
    B10d = 1369863 周 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 周 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
    機械耐久性
    30 Mcycles
    最大操作频率
    3600 cyc/h 在 <60 °C
    补充信息
    线圈技术
    带完整抑制装置
    控制线路电压限制
    0.1...0.25 Uc -40…70 °C 下降 直流
    0.7...1.25 Uc -40…60 °C 运行 直流
    1...1.25 Uc 60…70 °C 运行 直流
    時間常數
    28 ms
    浪涌功率W
    5.4 W 20 °C)
    抑制功耗W
    5.4 W 在 20 °C
    辅助触点类型
    类型 机械链接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1
    类型 镜像触点 1 NC 符合 IEC 60947-4-1
    信号电路频率
    25...400 Hz
    最小开关电流
    5 mA 信令電路
    最小开关电压
    17 V 信令電路
    无重叠时间
    1.5 ms 放电 NC及NO触点之间
    1.5 ms 加电 NC及NO触点之间
    绝缘电阻
    > 10 MOhm 信令電路
    接触器兼容特性
    M4
    相容性代碼
    LC1D
    环境
    IP防護等級
    IP20 正面 符合 IEC 60529
    保护性处理
    TH 符合 IEC 60068-2-30
    污染程度
    3
    工作环境温度
    -40…60 °C
    60…70 °C 采用降容
    儲存環境溫度
    -60…80 °C
    工作高度
    0...3000 m
    耐火
    850 °C 符合 IEC 60695-2-1
    阻燃
    V1 符合 UL 94
    机械鲁棒性
    振动 电流接触器打开2 gn (5...300 Hz)
    振动 电流接触器关闭4 gn (5...300 Hz)
    冲击 电流接触器打开11 ms 的 10 Gn
    冲击 电流接触器关闭15 gn (11ms)
    高度
    99 mm
    寬度
    45 mm
    深度
    101 mm
    淨重
    0.49 kg
    包裝單位
    包裝1的單位類別
    PCE
    包裝1的品項數
    1
    包裝1重量
    510 g
    包裝1高度
    11.4 cm
    包裝1寬度
    10.5 cm
    包裝1長度
    5.4 cm
    供应的可持续性
    永續產品供應狀態
    Green Premium 產品
    REACh 法規
    EU RoHS 指令
    不含汞
    RoHS 除外項目相關資訊
    中國 RoHS 規定
    中國 RoHS 聲明
    產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
    環境聲明
    循環概況
    WEEE
    本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
    不含 PVC
    合同保修
    保固
    18 months
  • 檢視更多
    View less

    文件

    語言
    • 所有語言13
    • 中文6
    • 英文10
    • 法文2
    目錄
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (版本 10.0)
    說明
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    大小 118.2 MB
    日期 2020/7/22
    說明
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (版本 8.0)
    說明
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    大小 16.1 MB
    日期 2020/7/22
    說明
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    證書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.7 MB
    日期 2017/7/17
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.5 MB
    日期 2013/10/28
    說明書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 826.1 KB
    日期 2016/6/1
    prp.document.label.format pdf
    大小 987.1 KB
    日期 2016/6/1
    REACh 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LC1D183JD : LC1D183JD_REACH_DECLARATION
    說明
    LC1D183JD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/11/27
    說明
    LC1D183JD_REACH_DECLARATION
    中國 RoHS 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LC1D183JD : LC1D183JD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    說明
    LC1D183JD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/11/27
    說明
    LC1D183JD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    歐盟 RoHS 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LC1D183JD : LC1D183JD_ROHS_DECLARATION
    說明
    LC1D183JD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/11/27
    說明
    LC1D183JD_ROHS_DECLARATION
    產品使用終期資訊
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 164.1 KB
    日期 2015/9/14
    產品環境概況
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 194.9 KB
    日期 2015/9/14
    符合性聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 303.8 KB
    日期 2019/6/28
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。