歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

選擇您的地點

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
檢視所有   TeSys K
LC2K1201G7 產品圖片 Schneider Electric

LC2K1201G7

Green premium brand logo
LC2K1201G7 產品圖片 Schneider Electric
LC2K1201G7
Green premium brand logo

TeSys K reversing contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 12 A - 1 NC - 120 V AC coil

顯示更多特性
最多可比較 4 項產品。移除已新增的產品。

  • 主要信息
    範圍
    TeSys
    產品名稱
    TeSys K
    產品或元件類別
    换向接触器
    設備短名稱
    LC2K
    設備應用
    控制
    接触器应用
    阻性负载
    电动机控制
    使用類別
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    設備介绍
    预先连接的可逆动力接线
    極描述
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Ue额定操作电压
    電源電路 690 V 交流 50/60 Hz
    信令電路 <= 690 V 交流 50/60 Hz
    Ie额定工作电流
    20 A 50 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-1 電源電路
    16 A 70 °C) 在 690 V 交流 AC-1 電源電路
    12 A 在 <= 440 V 交流 AC-3 電源電路
    电动机功率 kW
    4 kW 在 480 V 交流 50/60 Hz
    4 kW 在 500...600 V 交流 50/60 Hz
    4 kW 在 660...690 V 交流 50/60 Hz
    3 kW 在 220...230 V 交流 50/60 Hz
    5.5 kW 在 380...415 V 交流 50/60 Hz
    5.5 kW 在 440 V 交流 50/60 Hz
    控制电路类型
    交流 在 50/60 Hz
    控制电路电压
    120 V AC 50/60 Hz
    辅助触点组合
    1 NC
    [Uimp]額定衝擊耐受電壓
    8 kV
    過電壓類別
    III
    Ith 空气中约定发热电流
    20 A 在 <50 °C 電源電路
    10 A 在 <50 °C 信令電路
    Irms额定接通能力
    144 A 在 690 V 交流 電源電路 符合 NF C 63-110
    144 A 在 690 V 交流 電源電路 符合 IEC 60947
    110 A 交流 信令電路 符合 IEC 60947
    额定分断能力
    110 A 在 440 V 符合 IEC 60947
    80 A 在 500 V 符合 IEC 60947
    70 A 在 660...690 V 符合 IEC 60947
    Icw额定短时耐受电流
    115 A 在 <50 °C - 1 s 電源電路
    105 A 在 <50 °C - 5 s 電源電路
    100 A 在 <50 °C - 10 s 電源電路
    75 A 在 <50 °C - 30 s 電源電路
    55 A 在 <50 °C - 1 min 電源電路
    50 A 在 <50 °C - 3 min 電源電路
    80 A - 1 s 信令電路
    90 A - 500 ms 信令電路
    110 A - 100 ms 信令電路
    25 A 在 <50 °C - >= 15 min 電源電路
    相关保险丝等级
    25 A gG 在 <= 440 V 電源電路
    25 A aM 電源電路
    10 A gG 信令電路 符合 IEC 60947
    10 A gG 信令電路 符合 VDE 0660
    平均阻抗
    3 毫欧姆 - Ith 20 A 50 Hz 電源電路
    Ui额定绝缘电压
    電源電路 600 V 符合 UL 508
    電源電路 690 V 符合 IEC 60947-4-1
    信令電路 690 V 符合 IEC 60947-4-1
    信令電路 690 V 符合 IEC 60947-5-1
    信令電路 600 V 符合 UL 508
    電源電路 600 V 符合 CSA C22.2 no 14
    信令電路 600 V 符合 CSA C22.2 no 14
    电气寿命
    0.3 Mcycles 20 A AC-1 <= 440 V
    1.3 Mcycles 12 A AC-3 <= 440 V
    互锁型号
    机械
    安裝方式

    導軌
    標準
    BS 5424
    VDE 0660
    NF C 63-110
    IEC 60947
    產品認證
    CSA
    UL
    连接到端子
    螺絲夾端子 1 电缆 1.5…4 mm²固態
    螺絲夾端子 1 电缆 0.75…4 mm²靈活 无电缆端
    螺絲夾端子 1 电缆 0.34…2.5 mm²靈活 有
    螺絲夾端子 2 电缆 1.5…4 mm²固態
    螺絲夾端子 2 电缆 0.75…4 mm²靈活 无电缆端
    螺絲夾端子 2 电缆 0.34…1.5 mm²靈活 有
    紧固转距
    1.3 N.m - 在…上 螺絲夾端子 - 带有螺丝刀 飛利浦2號
    1.3 N.m - 在…上 螺絲夾端子 - 带有螺丝刀 扁平Ø 6
    運行時間
    10...20毫秒 线圈加电和NO闭合
    10...20毫秒 线圈放电和NO开口
    安全可靠的水平
    B10d = 1369863 周 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 周 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
    機械耐久性
    5 Mcycles
    最大操作频率
    3600 cyc/h
    补充信息
    控制线路电压限制
    运行 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    下降 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    浪涌功率VA
    30 VA 20 °C)
    抑制功耗VA
    4.5 VA 20 °C)
    热消散
    1.3 W
    辅助触点类型
    类型 瞬动 1 NC
    信号电路频率
    ≤ 400 Hz
    最小开关电流
    5 mA 信令電路
    最小开关电压
    17 V 信令電路
    非重叠距离
    0.5 mm
    绝缘电阻
    > 10 MOhm 信令電路
    环境
    IP防護等級
    IP20 符合 VDE 0106
    保护性处理
    TC 符合 IEC 60068
    TC 符合 DIN 50016
    運行環境空氣溫度
    -25…50 °C
    儲存環境溫度
    -50…80 °C
    工作高度
    2000 m 無
    阻燃
    V1 符合 UL 94
    需求 2 符合 NF F 16-101
    需求 2 符合 NF F 16-102
    机械鲁棒性
    冲击 在 X 轴方向上, 触点闭合状态11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27
    冲击 在 Y 轴方向上, 触点闭合状态15 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-27
    冲击 在 Z 轴方向上, 触点闭合状态15 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-27
    冲击 在 X 轴方向上, 触点打开状态6 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-27
    冲击 在 Y 轴方向上, 触点打开状态11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27
    冲击 在 Z 轴方向上, 触点打开状态11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27
    振动 电流接触器关闭4 gn (5...300 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    振动 电流接触器打开2 gn (5...300 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    高度
    58 mm
    寬度
    90 mm
    深度
    57 mm
    淨重
    0.39 kg
    包裝單位
    包裝1重量
    365 g
    供应的可持续性
    永續產品供應狀態
    Green Premium 產品
    REACh 法規
    不含 REACh 高度關切物質
    EU RoHS 指令
    不含有毒重金屬
    不含汞
    RoHS 除外項目相關資訊
    中國 RoHS 規定
    中國 RoHS 聲明
    自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
    環境聲明
    循環概況
    WEEE
    本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
    合同保修
    保固
    18 months
  • 檢視更多
    View less

    文件

    語言
    • 所有語言12
    • 中文8
    • 英文9
    • 俄文4
    • 德文4
    • 法文5
    • 義大利文4
    • 葡萄牙文4
    • 西班牙文4
    CAD
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    REVERSING CONTACTOR (版本 1.0)
    文件中的檔案
    stp
    952.5 KB
    zip
    586.9 KB
    prp.document.label.format zip
    大小 1.5 MB
    日期 2017/12/18
    文件中的檔案
    stp
    952.5 KB
    zip
    586.9 KB
    證書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 3.3 MB
    日期 2018/7/20
    prp.document.label.format pdf
    大小 747.3 KB
    日期 2015/7/17
    說明書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 3.3 MB
    日期 2018/2/28
    prp.document.label.format pdf
    大小 605.9 KB
    日期 2016/6/1
    REACh 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LC2K1201G7 : LC2K1201G7_REACH_DECLARATION
    說明
    LC2K1201G7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/12/2
    說明
    LC2K1201G7_REACH_DECLARATION
    中國 RoHS 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LC2K1201G7 : LC2K1201G7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    說明
    LC2K1201G7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/12/2
    說明
    LC2K1201G7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    歐盟 RoHS 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LC2K1201G7 : LC2K1201G7_ROHS_DECLARATION
    說明
    LC2K1201G7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/12/2
    說明
    LC2K1201G7_ROHS_DECLARATION
    產品使用終期資訊
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    TeSys LC1K09-K16 (版本 2.0)
    說明
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    大小 260.6 KB
    日期 2020/3/20
    說明
    TeSys LC1K09-K16
    產品環境概況
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    TeSys LC1K09-K16 (版本 2.0)
    說明
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    大小 342 KB
    日期 2020/3/20
    說明
    TeSys LC1K09-K16
    符合性聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 286.6 KB
    日期 2019/6/28
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。