Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

LMC058LF42S0 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Modicon LMC058

Modicon LMC058 - LMC058LF42S0

Modicon LMC058

LMC058LF42S0 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Modicon LMC058
Modicon LMC058 - LMC058LF42S0
Modicon LMC058

compact base - 42 I/O - 24 V DC supply - for solutions

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Modicon LMC058
    产品或组件类型
    Motion controller
    产品特定应用
    For solutions
    软件功能
    Applicatives functions blocks
    离散量I/O编号
    42
    电池类型
    3 V CR2477M 锂 battery
    补充信息
    离散量输入数量
    10 快速输入
    12 输入
    4 regular input
    离散量输入逻辑
    漏 快速输入
    漏 regular input
    源 输入
    离散量输入电压
    24 V
    离散量输入电压类型
    直流
    ????1??
    >= 15 V 快速输入
    >= 15 V 快速输出
    >= 15 V regular input
    电压状态0担保
    <= 5 V 快速输入
    <= 5 V 快速输出
    <= 5 V regular input
    离散量输入电流
    4 mA 快速输入
    4 mA regular input
    输入阻抗
    6 kOhm 快速输入
    6 kOhm regular input
    可配置滤波时间
    0 ms fast input/regular input and fast output
    1.5 ms fast input/regular input and fast output
    12 ms fast input/regular input and fast output
    4 ms fast input/regular input and fast output
    不反弹过滤
    2 µs...4 ms 可配置 fast input/regular input and fast output
    cable distance between devices
    30 m[Space ]for fast input
    隔离
    Between channels and internal logic at 500 V 交流
    Non-insulated between channels
    离散量输出数量
    12 输出
    4 快速输出
    离散量输出逻辑
    离散量输出电压
    24 V 直流
    输出电压限制
    19.2...28.8 V
    离散量输出电流
    4 mA 快速输出
    Us 额定电源电压
    24 V 直流 for embedded expert modules power
    电源电压限制
    20.4...28.8 V
    In额定电流
    0.04 A embedded expert modules power
    0.28 A 主电源
    10 A I/O power segment
    峰值电流
    <= 25 kA (duration= <= 500 s) for I/O power segment
    <= 50 kA (duration= <= 150 s) for embedded expert modules power
    1.2 A (duration= > 70 s) for 主电源
    <= 100 kA (duration= <= 70 s) for 主电源
    ??
    <= 13.03 W
    execution time per instruction
    22 ns : Boolean
    存储器类型
    128 MB 闪存 memory
    64 MB RAM memory
    实时时钟
    Without any user calibration < 30 s/month at 25 °C
    With user calibration <= 6 s/month
    数据备份
    变量类型保存与永久保存 有 battery
    电池寿命
    1.5 yr
    集成连接类型
    1 CAN port 有 针型SUB-D 9 connector; protocol: CANmotion bus or CANopen 有 主 method
    1 CAN port 有 针型SUB-D 9 connector; protocol: CANopen 有 主 method
    1 encoder 有 孔型 SUB-D 15 connector
    1 隔离的串行链接 有 孔型 RJ45 connector; protocol: 以太网 Modbus TCP/IP 有 从 method; physical interface: 10BASE-T/100BASE-TX
    1 隔离的串行链接 有 孔型 RJ45 connector; protocol: Modbus 有 Master/slave method; transmission frame: RTU/ASCII or character mode ASCII; physical interface: RS232/RS485; transmission rate: 300...115200 bps
    1 隔离的串行链接 有 mini-B USB connector; transmission rate: 480 Mbit/s
    1 隔离的串行链接 有 A 型 USB connector; transmission rate: 480 Mbit/s
    传输率
    10 kbit/s 有 5000 m bus; protocol: CANopen
    1000 kbit/s 有 4 m bus; protocol: CANopen
    125 kbit/s 有 500 m bus; protocol: CANopen
    20 kbit/s 有 2500 m bus; protocol: CANopen
    250 kbit/s 有 250 m bus; protocol: CANopen
    50 kbit/s 有 1000 m bus; protocol: CANopen
    500 kbit/s 有 100 m bus; protocol: CANopen
    800 kbit/s 有 25 m bus; protocol: CANopen
    计算输入数
    8 at 200 kHz
    就地信号
    1 LED 绿色/红色 for CAN1 STS
    1 LED green/yellow for MBS COM
    每通道1 LED for APP0
    1 LED 红 for APP1
    1 LED for CAN0 STS
    标志
    CE
    安装支持
    对称 DIN 轨
    宽度
    175 mm
    高度
    99 mm
    深度
    85 mm
    产品重量
    0.55 kg
    环境
    标准
    IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    产品认证
    CSA
    GOST-R
    cULus
    C-Tick
    工作环境温度
    0...50 °C vertical installation
    0...55 °C 无 horizontal installation
    0...60 °C 有 horizontal installation
    存储环境温度
    -25...70 °C
    相对湿度
    5...95 % 无冷凝
    IP 保护等级
    IP20 符合 IEC 61131-2
    污染程度
    2 符合 IEC 60664
    海拔高度
    0...2000 m
    存储高度
    0...3000 m
    抗振动
    1 gn at 8.4...150 Hz 有 DIN 导轨 mounting
    3.5 mm at 5...8.4 Hz 有 DIN 导轨 mounting
    抗冲击
    15 gn for 11 ms
    电磁兼容性
    传导与辐射传播 符合 CISPR 11
    传导 RF 干扰 符合 EN/IEC 61000-4-6
    静电放电抑制测试 (test level: 8 kV) - 接触 符合 EN/IEC 61000-4-2
    静电放电抑制测试 (test level: 4 kV) - 广播 符合 EN/IEC 61000-4-2
    对电磁场的敏感度 (test level: 1 V/m) - 2...2.7 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3
    对电磁场的敏感度 (test level: 10 V/m) - 80...2000 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-3
    快速电瞬流/突变抑制测试 (test level: 1 kV) - I/O 符合 EN/IEC 61000-4-4
    快速电瞬流/突变抑制测试 (test level: 1 kV) - shielded cable 符合 EN/IEC 61000-4-4
    快速电瞬流/突变抑制测试 (test level: 2 kV) - power lines 符合 EN/IEC 61000-4-4
    浪涌抑制测试 (test level: 0.5 kV) - 差模 符合 EN/IEC 61000-4-5
    浪涌抑制测试 (test level: 1 kV) - 通用模式 符合 EN/IEC 61000-4-5
    辐射式/传导式干扰
    CISPR 11
    供应的可持续性
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/5/23
    大小 3.7 MB
    日期 2018/3/22
    大小 3.9 MB
    日期 2018/5/23
    大小 9 MB
    日期 2018/5/23
    大小 560.2 KB
    日期 2018/3/22
    大小 8.8 MB
    日期 2018/2/23
    大小 654.1 KB
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2017/2/8
    大小 30.8 KB
    說明書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2015/1/15
    大小 799.4 KB
    海事證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/6/19
    大小 562.5 KB
    日期 2018/5/23
    大小 232.5 KB
    REACh Declaration
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/12/12
    大小 0
    RoHs Declaration
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/12/12
    大小 0
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。