Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

LP1D800046BD 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 TeSys D

TeSys D - LP1D800046BD

Contactors

LP1D800046BD 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 TeSys D
TeSys D - LP1D800046BD
Contactors

TeSys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 24 V DC coil

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    range
    TeSys
    product name
    TeSys D
    产品或组件类型
    接触器
    设备短名
    LP1D
    接触器应用
    阻性负载
    使用类别
    AC-1
    极数
    4P
    电极触线组合
    4 NO
    Ue额定操作电压
    <= 300 V 直流 for 动力回路
    <= 1000 V 交流 25...400 Hz for 动力回路
    Ie额定工作电流
    125 A (<= 60 °C) at <= 440 V 交流 AC-1 for 动力回路
    控制电路电压
    24 V 直流
    线圈类型
    DC standard
    Uimp额定冲击耐受电压
    8 kV 符合 IEC 60947
    过电压种类
    III
    Ith 空气中约定发热电流
    125 A at <= 60 °C for 动力回路
    Irms额定接通能力
    1100 A at 440 V for 动力回路 符合 IEC 60947
    额定分断能力
    1100 A at 440 V for 动力回路 符合 IEC 60947
    Icw额定短时耐受电流
    135 A <= 40 °C 10 min 动力回路
    640 A <= 40 °C 10 s 动力回路
    990 A <= 40 °C 1 s 动力回路
    320 A <= 40 °C 1 min 动力回路
    相关保险丝等级
    160 A gG at <= 690 V 配合 2型 for 动力回路
    200 A gG at <= 690 V 配合 1型 for 动力回路
    平均阻抗
    0.8 毫欧姆 at 50 Hz - Ith 125 A for 动力回路
    Ui额定绝缘电压
    1000 V for 动力回路 符合 IEC 60947-4-1
    600 V for 动力回路 证书 CSA
    600 V for 动力回路 证书 UL
    电气寿命
    0.8 Mcycles 125 A AC-1 at Ue <= 440 V
    每极功耗
    12.5 W AC-1
    保护盖
    安装支持

    导轨
    标准
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    产品证明
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    GL
    BV
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    连接到端子
    动力回路: 接线柱 1 3 x 16 mm
    控制电路: lugs-ring terminals - 外径: 8 mm
    动力回路: lugs-ring terminals - 外径: 17 mm
    紧固转距
    控制电路: 1.7 N.m - 在…上 lugs-ring terminals - 带有螺丝刀 扁平Ø 6 screw : M3.5
    控制电路: 1.7 N.m - 在…上 lugs-ring terminals - 带有螺丝刀 Philips No 2 screw : M3.5
    动力回路: 9 N.m - 在…上 lugs-ring terminals 六角形 10 mm screw : M6
    动力回路: 9 N.m - 在…上 lugs-ring terminals - 带有螺丝刀 扁平Ø 8 screw : M6
    动力回路: 9 N.m - 在…上 接线柱 - 带有螺丝刀 扁平Ø 8 screw : M6
    动力回路: 9 N.m - 在…上 接线柱 六角形 10 mm screw : M6
    运行时间
    20...35 ms 闭合
    6...20 ms 开口
    安全可靠的水平
    B10d = 1369863 周 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 周 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
    机械寿命
    4 Mcycles
    工作额定值
    3600 cyc/h at <= 60 °C
    补充信息
    线圈技术
    无内置抑制器模块
    控制线路电压限制
    0.1...0.3 Uc drop-out at 55 °C, DC
    0.85...1.1 Uc operational at 55 °C, DC
    时间常量
    75 ms
    浪涌功率W
    22 W at 20 °C
    抑制功耗W
    22 W at 20 °C
    环境
    IP 保护等级
    IP20 前面板 符合 IEC 60529
    保护性处理
    TH 符合 IEC 60068-2-30
    污染程度
    3
    工作环境温度
    -5...60 °C
    存储环境温度
    -60...80 °C
    设备环境温度
    -40...70 °C 在 Uc
    海拔高度
    3000 m 无 温度减额
    阻燃性
    850 °C 符合 IEC 60695-2-1
    阻燃
    V1 符合 UL 94
    机械鲁棒性
    振动 电流接触器打开 2 Gn, 5...300 Hz
    冲击 电流接触器打开 8 Gn for 11 ms
    振动 电流接触器关闭 3 Gn, 5...300 Hz
    冲击 电流接触器关闭 11 ms 的 10 Gn
    高度
    127 mm
    宽度
    96 mm
    深度
    181 mm
    产品重量
    2.685 kg
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    CAD
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    CONTACTOR
    日期 2014/4/1
    大小 369.8 KB
    日期 2014/4/1
    大小 287.8 KB
    日期 2014/4/1
    大小 822.5 KB
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2017/11/10
    大小 510.7 KB
    日期 2018/2/8
    大小 1.9 MB
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/7/20
    大小 289.1 KB
    產品週期手冊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2017/9/18
    大小 151.6 KB
    產品環境
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2017/12/18
    大小 200.3 KB
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。