我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

電子過載電驛,TeSys LR97D,200 to 240VAC,0.3 to 1.5A,1C/O

LR97D015M7

可以通過密封透明蓋來鎖定設置
它提供3個撥盤來調節保護
45mm寬的超小型設計,方便融入到馬達啟動器功能中
減少生產損失和相關停機時間
簡單的設置和信號功能
arrow2_down

永續性

Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
福祉績效

不含汞

notification_ok

RoHS 除外項目相關資訊

REACh 法規

EU RoHS 指令

符合豁免条件

中國 RoHS 規定

中國 RoHS 聲明

產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

WEEE

本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。