歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

選擇您的地點

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
檢視所有   TeSys LRD
LRD216 產品圖片 Schneider Electric

LRD216

Green premium brand logo
LRD216 產品圖片 Schneider Electric
LRD216
Green premium brand logo

TeSys LRD thermal overload relays - 12...18 A - class 10A

顯示更多特性
最多可比較 4 項產品。移除已新增的產品。

  • 主要信息
    範圍
    TeSys
    產品名稱
    TeSys LRD
    產品或元件類別
    差动热过载继电器
    設備短名稱
    LRD
    继电器应用
    电机保护
    產品相容性
    LC1D32
    LC1D38
    LC1D25
    LC1D18
    網路類型
    交流
    直流
    过载跳闸级别
    等级 10A 符合 IEC 60947-4-1
    热过载保护整定范围
    12…18 A
    Ui额定绝缘电压
    電源電路 600 V 符合 CSA
    電源電路 600 V 符合 UL
    電源電路 690 V 符合 IEC 60947-4-1
    补充信息
    網路頻率
    0...400 Hz
    安装支持
    板, 帶有特定附件
    導軌, 帶有特定附件
    在接触器下
    脱扣阈值
    1.14 +/- 0.06 Ir 符合 IEC 60947-4-1
    辅助触点组合
    1 NO + 1 NC
    常規自由空氣熱流[Ith]
    5 A 信令電路
    容许电流
    1.5 A 在 240 V AC-15 信令電路
    0.1 A 在 250 V DC-13 信令電路
    額定工作電壓[Ue]
    690 V 交流 0...400 Hz 電源電路 符合 IEC 60947-4-1
    相关保险丝等级
    4 A gG 信令電路
    4 A BS 信令電路
    額定衝擊耐受電壓[Uimp]
    6 kV
    缺相灵敏度
    脱扣电流I为Ir的30%,其它两相为Ir
    控制类型
    紅色 按鈕 停止 (使N/C触点动作,不影响N/O触点)
    藍色 按鈕 复位
    温度补偿
    -20…60 °C
    连接插口间距
    17.5 mm
    连接到端子
    控制電路 螺絲夾端子 2 1…2.5 mm² 靈活 无电缆端
    控制電路 螺絲夾端子 2 1…2.5 mm² 靈活 有
    控制電路 螺絲夾端子 2 1…2.5 mm² 固態 无电缆端
    電源電路 环形接线端子
    紧固转距
    控制電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲夾端子
    電源電路 2.3 N.m - 在…上 环形接线端子 M4
    高度
    66 mm
    寬度
    45 mm
    深度
    70 mm
    淨重
    0.124 kg
    环境
    保护性处理
    TH 符合 IEC 60068
    IP防護等級
    IP20 conforming to IEC 60529
    工作环境温度
    -20…60 °C 无降容 符合 IEC 60947-4-1
    儲存環境溫度
    -60…70 °C
    阻燃
    V1 符合 UL 94
    机械鲁棒性
    振动6 gn 符合 IEC 60068-2-6
    冲击15 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-7
    介电强度
    1.89 kV 在 50 Hz 符合 IEC 60947-1
    標準
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-4-1
    UL 60947-5-1
    DIN 3852-Y
    CSA C22.2 No 60947-5-1
    GB/T 14048.4
    GB/T 14048.5
    EN 50495
    產品認證
    IEC
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    BV
    RINA
    DNV-GL
    勞埃德船級社
    ATEX INERIS
    包裝單位
    包裝1的單位類別
    PCE
    包裝1的品項數
    1
    包裝1重量
    154 g
    包裝1高度
    4.9 cm
    包裝1寬度
    7.7 cm
    包裝1長度
    8.8 cm
    包裝2重量
    4.068 kg
    供应的可持续性
    永續產品供應狀態
    Green Premium 產品
    REACh 法規
    不含 REACh 高度關切物質
    EU RoHS 指令
    不含汞
    RoHS 除外項目相關資訊
    中國 RoHS 規定
    中國 RoHS 聲明
    產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
    環境聲明
    循環概況
    WEEE
    本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
    合同保修
    保固
    18 months
  • 檢視更多
    View less

    文件

    語言
    • 所有語言14
    • 中文7
    • 英文11
    • 德文4
    • 法文4
    目錄
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (版本 10.0)
    說明
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    大小 118.2 MB
    日期 2020/7/22
    說明
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    證書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.3 MB
    日期 2017/8/25
    prp.document.label.format pdf
    大小 3.9 MB
    日期 2016/3/15
    prp.document.label.format pdf
    大小 219.5 KB
    日期 2015/3/9
    prp.document.label.format pdf
    大小 222.4 KB
    日期 2015/3/9
    說明書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LRD, LR3D - Thermal overload relay up to 15 kW (instruction sheet printed on the box) (版本 A07)
    說明
    W916455230211A07 W916455230211 W91645523 1645523 W916455230131 W9164552301
    prp.document.label.format pdf
    大小 669.4 KB
    日期 2016/4/1
    說明
    W916455230211A07 W916455230211 W91645523 1645523 W916455230131 W9164552301
    prp.document.label.format pdf
    大小 860.8 KB
    日期 2014/1/2
    REACh 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LRD216 : LRD216_REACH_DECLARATION
    說明
    LRD216_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/11/29
    說明
    LRD216_REACH_DECLARATION
    中國 RoHS 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LRD216 : LRD216_ROHS_CHINA_DECLARATION
    說明
    LRD216_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/11/29
    說明
    LRD216_ROHS_CHINA_DECLARATION
    歐盟 RoHS 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    LRD216 : LRD216_ROHS_DECLARATION
    說明
    LRD216_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/11/29
    說明
    LRD216_ROHS_DECLARATION
    產品環境概況
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 184.3 KB
    日期 2015/11/20
    說明
    None
    符合性聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 324.1 KB
    日期 2019/7/1
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。