我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

延伸旋轉把手,ComPacT NSXm,紅色把手/黃色前面板,軸長200mm至600mm,IP54

LV426933T

ComPacT NSXm 具有更小的框架尺寸,融入了新功能和創新
搭配整合式接地故障保護使用時,可節省高達 40% 的空間
減少多達 40% 的安裝和佈線時間
Environmental Data
碳足跡 (kg CO2 eq.)
6
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
本產品已納入施耐德電機或施耐德電機合作夥伴回收計畫。
No
arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。