Spacial SF/SM 19" swing rack - 1600x800 mm - 31 modules
NSYRSWC31
終止日期2023年10月3日
未取代 NSYRSWC31。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
連接至寬度為 800mm 的外殼
可前後調整,間距為 25 mm
最大載重:3.75 kg/台,最大 150 kg 安裝
Environmental Data
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。