我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
Spacial SF/SM universal cross rails - 90 mm

NSYSUCR90110

未取代 NSYSUCR90110。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
用於在外殼內建立結構。
橫軌有三種尺寸:40mm(一排)、65mm(兩排)和90mm(三排)。
每隔25mm有一排圓孔,孔徑為 5.2mm。
厚度:15/10e mm

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。