我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

保護電驛 PowerLogic P3U 3CT 1Io 4VT 16DI 8DO 48-230V DI220V 2RJ45

REL52001

非常適合樓宇建築和工業、公用事業以及大型工業製程
它還具有自動復閉器、開關至故障、啟動保護和鎖定等功能
簡單、可靠、安全且易於使用,得益於使用者介面顯示
保護電驛可以由48 VAC/VDC至230 VAC/VDC網絡供電
透明透明
arrow2_down

永續性

Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

REACh 法規

EU RoHS 指令

預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

中國 RoHS 規定

WEEE

本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。

循環概況

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。