Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

RSL1PVFU 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Zelio Relay

Zelio Relay - RSL1PVFU

机械式继电器

RSL1PVFU 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Zelio Relay
Zelio Relay - RSL1PVFU
机械式继电器

slim relay mounted on screw socket with LED and protection circuit, 110 V

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Zelio Relay
    系列号
    Interface relay
    产品或组件类型
    Plug-in relay
    设备短名
    RSL
    触点类型和构成
    1 C/O
    触点动作
    标准
    控制电路电压
    60 V 直流
    Ithe 约定封闭发热电流
    6 A 在 -40...55 °C
    LED 状态
    With
    针脚类型
    Flat (PCB type)
    每件单独销售数量
    10
    补充信息
    固定模式
    Plastic compression spring
    平均电阻
    20500 欧姆 (直流)在 23 °C +/- 10 %
    Ui额定绝缘电压
    277 V 符合 cUL
    250 V 符合 EN/IEC
    Uimp额定冲击耐受电压
    6 kV 符合 IEC
    触线材料
    Silver alloy (AgSnO2)
    Ie额定工作电流
    6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) 符合 IEC/UL
    最小开关电流
    100 mA
    最大开关电压
    277 V
    开关电压
    12 V
    最大开关能力
    1500 VA
    150 W
    最小开关能力
    120 mW
    工作额定值
    <= 72000 cycles/hour 无负荷
    <= 360 cycles/hour under load
    机械寿命
    <= 10000000 周
    electrical durability
    60000 cyclesfor 电阻性 负载 (6 A在 250 V, AC-1)
    运行时间
    5 ms
    复位时间
    20 ms
    标志
    CE
    protection category
    RT III
    操作位置
    任何位置
    高度
    78.6 mm
    宽度
    6.2 mm
    深度
    95 mm
    ISO n°1端子
    (11-12-14)OC
    (A1-A2)CO
    产品重量
    0.029 kg
    负载电流
    6 A在 250 V 交流for 0.5 mm mounting distance
    average coil consumption
    0.17 W 直流
    drop-out voltage threshold
    >= 0.05 Uc
    接触端点布置
    单独
    连接到端子
    螺钉连接器 (1 x 0.2...1 x 2.5 mm² / AWG 24...AWG 14) 灵活的 电缆 带电缆末端
    螺钉连接器 (1 x 0.2...1 x 2.5 mm² / AWG 24...AWG 14) 实心的 电缆 无电缆端
    tightening torque
    < 0.5 N.m (M2.5)
    安全可靠的数据
    B10d = 60000
    控制类型
    Without push-button
    安装支持
    35 mm 不对称导轨 DIN
    设备介绍
    Complete product
    环境
    输入电压
    110 V AC/DC (input voltage limit: 88...126.5 V)
    介电强度
    1000 V 交流 (between contacts)
    4000 V 交流 (between coil and contact)
    标准
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    产品认证
    CSA
    GOST
    UL
    存储环境温度
    -40...85 °C
    抗振动
    5 gn +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cycles in operation 符合 EN/IEC 60068-2-6
    10 gn +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cycles not operating 符合 EN/IEC 60068-2-6
    IP 保护等级
    IP40 符合 EN/IEC 60529
    抗冲击
    5 gn 用于11 ms not operating 符合 EN/IEC 60068-2-27
    10 gn 用于11 ms 运行期间 符合 EN/IEC 60068-2-27
    工作环境温度
    -40...70 °C
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/12/14
    大小 7.1 MB
    CAD
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    产品使用寿命终期信息
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/11/20
    大小 785.1 KB
    产品环境文件
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/11/20
    大小 687.4 KB
    REACh 声明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/1/15
    大小 0
    欧盟RoHS声明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/1/15
    大小 0
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。