Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

RSLZRA2 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Zelio Relay

Zelio Relay - RSLZRA2

机械式继电器

RSLZRA2 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Zelio Relay
Zelio Relay - RSLZRA2
机械式继电器

spring socket equipped with LED and protection circuit, 48-60 V

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Zelio Relay
    产品或组件类型
    插槽
    接触端点布置
    单独
    产品兼容性
    Plug-in relay, RSL, 1 C/O, control circuit48 V 直流
    Plug-in relay, RSL, 1 C/O, control circuit60 V 直流
    针脚类型
    扁平
    设备短名
    RSLZ
    设备介绍
    Basic element
    每件单独销售数量
    10
    开关电压
    48 V 交流/直流
    60 V 交流/直流
    补充信息
    Ith 空气中约定发热电流
    6 A
    Ue额定操作电压
    < 300 V AC
    clamping force
    10...40 N
    固定模式
    Plastic compression spring 安装于 35 mm 不对称导轨 DIN
    标志
    CE
    产品宽度
    6.2 mm
    产品高度
    78.6 mm
    CAD外型舷高
    101 mm
    产品重量
    0.023 kg
    额定操作电压限制
    43.2...57.6 V
    54...72 V
    环境
    连接到端子
    弹簧端子, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² / AWG 24...AWG 16 灵活的 电缆 带电缆末端
    弹簧端子, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² / AWG 24...AWG 16 实心的 电缆 无电缆端
    标准
    IEC 61984
    UL 508
    产品认证
    CSA
    GOST
    存储环境温度
    -40...85 °C
    工作环境温度
    -40...70 °C
    IP 保护等级
    IP20 符合 EN/IEC 60529
    介电强度
    2500 V
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (版本 3.0)
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    CSA Certificate RXZE2S114S (版本 1.0)
    日期 2018/10/23
    大小 215 B
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (版本 1.0)
    日期 2018/10/23
    大小 335 B
    日期 2018/10/23
    大小 356 B
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    EU DOC - Zelio Relay RSL RSLZ (版本 1.0)
    日期 2018/10/8
    大小 217.1 KB
    產品使用終期資訊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (版本 2.0)
    ZELIO Relays - SSLZ… Solid State Relays Socket , RSLZ… Relays Socket, Product End-of-Life Instructions (版本 1.0)
    產品環境概況
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (版本 2.0)
    ZELIO Relays - SSLZ… Solid State Relays Socket , RSLZ… Relays Socket, Product Environmental Profile (版本 2.0)
    REACh 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/2/16
    大小 0
    歐盟 RoHS 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/2/16
    大小 0
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。