Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

RSZE1S48M 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Zelio Relay

Zelio Relay - RSZE1S48M

机械式继电器

RSZE1S48M 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Zelio Relay
Zelio Relay - RSZE1S48M
机械式继电器

socket RSZ - separate contact - < 250 V AC - screw connector

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Zelio Relay
    产品或组件类型
    插槽
    接触端点布置
    单独
    产品兼容性
    Plug-in relay RSB (1 C/O)
    Plug-in relay RSB (2 OC)
    针脚类型
    扁平
    设备短名
    RSZ
    每件单独销售数量
    10
    补充信息
    Ith 空气中约定发热电流
    10 A
    Ue额定操作电压
    < 250 V AC
    tightening torque
    < 0.8 N.m (M3 screw(s))
    固定模式
    通过螺钉 安装于 面板
    卡入 安装于 35 mm 不对称导轨 DIN
    标志
    CE
    宽度
    15.5 mm
    产品重量
    0.05 kg
    环境
    连接到端子
    螺钉连接器, 灵活的 电缆 带电缆末端 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² / AWG 22...AWG 14
    螺钉连接器, 灵活的 电缆 带电缆末端 2 x 0.25...2 x 1 mm² / AWG 22...AWG 17
    螺钉连接器, 实心的 电缆 无电缆端 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
    螺钉连接器, 实心的 电缆 无电缆端 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
    标准
    IEC 61984
    产品认证
    CSA
    UL
    存储环境温度
    -40...85 °C
    工作环境温度
    -25...85 °C
    IP 保护等级
    IP20 符合 EN/IEC 60529
    介电强度
    2500 V
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (版本 3.0)
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    CSA Certificate RXZE2S114S (版本 1.0)
    日期 2018/10/23
    大小 215 B
    UL Recognized RSZE1S35M, RSZE1S48M, RSL1, RXG, RXM2CB, RXM4CB, RSB (版本 1.0)
    說明書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    RSZE1S..M Mounting and dismantling, relays sub-bases (版本 03)
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    EU DOC - Zelio Relays RSB RSZE (版本 1.0)
    日期 2018/10/23
    大小 214.3 KB
    產品環境概況
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    RXG... Interface Plug-in Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (版本 2.0)
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。