Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

RTC48PUNCSRHU 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Zelio Control

Zelio Control - RTC48PUNCSRHU

方案

RTC48PUNCSRHU 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Zelio Control
Zelio Control - RTC48PUNCSRHU
方案

temperature control relay RTC - 48x48 mm - 100..240 VAC -SSR, relay, comm, alarm

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Zelio Control
    产品或组件类型
    模块化测量和控制继电器
    继电器类型
    温度控制继电器
    产品特定应用
    加热或制冷
    HVAC
    工业机器
    封装
    继电器名称
    RTC
    补充信息
    外部尺寸
    1/16 DIN
    48 x 48 mm
    模拟量输入类型
    热电偶 (thermocouple J, K, R, B, S, T, E, N, PLII, C(W/Re5-26))
    温度探针 (temperature probe: Pt 100, JPt 100)
    电压 0…1 V 直流
    电压 0...5 V 直流
    电压 1...5 V 直流
    电流 0...20 mA
    电流 4...20 mA
    电压 0...10 V 直流
    Us 额定电源电压
    100...240 V 交流
    额定补偿电压
    100...240 V AC
    电源电压限制
    85...264 V
    测量精确度
    0.2 % full scale
    采样期间
    250 ms
    输出数量
    1 固态 output for output 1
    1 继电器 output 有 NO contact for output 2
    输出类型
    继电器 output at 250 V 交流 / 3 A on resistive load
    继电器 output at 250 V 交流 / 1 A 电感负载
    固态 output at 12 V 直流 / 40 mA
    预警输出
    1 C/O
    功耗VA
    <= 8 VA at 250 V 交流
    通讯端口协议
    Modbus RTU 与 ASCII
    访问方法
    传输帧
    RTU/ASCII
    物理接口
    RS485 非隔离
    交换模式
    半双工
    传输率
    9600, 19200 kbit/s
    功能可用
    自动调整
    PID
    标志
    CE
    操作位置
    任何位置
    显示类型
    11 segments LCD
    显示数字
    5
    信号传输功能
    处理值 green, orange and red
    输出状态 (OUT1,OUT2) 桔黄
    Alarm status (EV1, EV2) 桔黄
    发送/接收活动 (TX/TR) 桔黄
    设置点的值 绿
    安装支持
    面板
    产品重量
    120 g
    环境
    标准
    EN 61010-1
    EN 61326-1
    CSA C22.2 No 24-93
    产品认证
    CURus (873)
    存储环境温度
    -25...80 °C
    工作环境温度
    0...50 °C
    相对湿度
    35...85 % 无冷凝
    抗振动
    1 gn at 10...55 Hz 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击
    10 gn 符合 IEC 60068-2-27
    IP 保护等级
    IP20 (后面)
    IP66 (前面板) 符合 IEC 60529
    NEMA防护等级
    NEMA 4X (前面板)
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    产品寿命终期说明
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    用戶指南
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    RTC48 Communication and Zelio Temperature Control Soft, User Guide (版本 00)
    RTC48... Zelio Temperature Control Soft, User Guide (版本 00)
    RTC48... Temperature controller - Communication, Quick Start Guide (版本 00)
    RTCCBL Communication Cable, Quick Start Guide (版本 00)
    產品使用終期資訊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    RTC48... Zelio Temperature Controller, Product End-of-Life Instructions (版本 1.0)
    產品環境概況
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    RTC48 ZELIO Temperature Controller, Product Environmental Profil (版本 1.0)
    REACh 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    歐盟 RoHS 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。