我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

APC Smart-UPS On-Line,2200VA,Lithium-ion,Rackmount 4U,230V,6x C13+2x C19 IEC outlets,Network Card,Extended long runtime,Rail kit included

SRTL2200RM4UXLI-NC

雙重電流轉換的在線式拓撲
1980W 2200VA
具有智慧電池管理系統的鋰離子延長續航時間電池組
Environmental Data
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
本產品已納入施耐德電機或施耐德電機合作夥伴回收計畫。
No
arrow2_down
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。