-
特性
主要信息 范围 OsiSense XC系列号 标准型产品或组件类型 限位开关设备短名 XCMN传感器设计 微型本体类型 固定式操纵头类型 M12 直动式头部物料 塑料本体材料 塑料头部材料 Zamak固定模式 头部固定操作头运动 线性操作头类型 弹簧返回,滚轮直动式 金属方法类型 横向运动 2方向极数 2触点类型和构成 1 NC + 1 NO触点动作 瞬动补充信息 开关触发 30° 凸沿电气连接 固定电缆电缆长度 1 m电缆构成 4 x 0.75 mm²导线绝缘材料 PvR触线绝缘形式 Zb强制打开 有强制打开最小力量 35 N最小跳闸力 7 N最大操动速度 10 cm/s触线规定牌号 B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 AR300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 AUi额定绝缘电压 300 V 污染等级 3 符合 CSA C22.2 No 14300 V 污染等级 3 符合 UL 508400 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-5-1接线端子间的阻抗 <= 25 MOhm 符合 IEC 60255-7 安全等级3Uimp额定冲击耐受电压 4 kV 符合 IEC 606644 kV 符合 IEC 60947-1???? 6 A 由 gG 熔断器 熔断器电气寿命 5000000 周, DC-13, 120 V, 1 W, 工作额定值: <= 60 cyc/mn, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C5000000 周, DC-13, 24 V, 3 W, 工作额定值: <= 60 cyc/mn, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C5000000 周, DC-13, 48 V, 2 W, 工作额定值: <= 60 cyc/mn, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C机械寿命 5000000 周宽度 30 mm高度 88 mm深度 16 mm产品重量 0.095 kg环境 抗冲击 25 gn (持续时间 = 18 ms) 符合 IEC 60068-2-27抗振动 5 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6IP 保护等级 IP65 符合 IEC 60529IK 保护级 IK04 符合 EN 50102防止电震级别 级别 II 符合 IEC 61140级别 II 符合 NF C 20-030工作环境温度 -25...70 °C存储环境温度 -40...70 °C保护性处理 TC产品认证 CCCCSAUL标准 EN/IEC 60204-1EN/IEC 60947-5-1UL 508CSA C22.2 No 14供应的可持续性 RoHS (date code: YYWW) REACh 合同保修 Warranty period 18 months -
文件與下載
語言- 中文
- 英文
目錄大小新增至「我的文件」Limit switches OsiSense XC Standard (版本 1.0)CAD大小新增至「我的文件」Plastic XCM N, pre-cabled, head type M12, steel roller plunger for traverse cam approach (版本 1.1)日期 2016/1/22大小 2.1 KB日期 2016/1/22大小 12.8 KB日期 2016/1/22大小 28.7 KB日期 2016/1/22大小 4.4 KBPlastic XCM N, pre-cabled, head type M12, steel roller plunger for traverse cam approach (版本 1.1)日期 2016/1/22大小 3.5 KB日期 2016/1/22大小 21.8 KB日期 2016/1/22大小 50.8 KB日期 2016/1/22大小 8.4 KBCAD files for XCMN21F3L1: Limit switches OsiSense XC, miniature 30*50*16 type XCM, monolithic plastic type XCMN, M12 steel roller plunger 90°C (版本 1.0)日期 2019/2/7大小 136.1 KB證書大小新增至「我的文件」XC... limit switches - UL certification record (版本 1.0)XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (版本 1.0)日期 2018/7/14大小 28 KB符合性聲明大小新增至「我的文件」XC... limit switches - EU declaration of conformity (版本 1.0)產品使用終期資訊大小新增至「我的文件」XCMN... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (版本 1.0)產品環境概況大小新增至「我的文件」XCMN... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (版本 3.0)REACh 聲明大小新增至「我的文件」歐盟 RoHS 聲明大小新增至「我的文件」 -
技術性常見問題
找不到結果。很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。