-
特性
主要信息 范围 OsiSense XC系列号 标准型产品或组件类型 限位开关设备短名 XCNT传感器设计 紧凑型本体类型 固定式操纵头类型 直动式头部物料 塑料本体材料 塑料头部材料 塑料固定模式 由本体操作头运动 线性操作头类型 弹簧返回,滚轮直动式 塑料方法类型 侧面运动 2方向电缆进线孔 2个适用于M16 x 1.5电缆密封接口, 电缆外径: 7...13 mm极数 2触点类型和构成 1 NC + 1 NO触点动作 瞬动补充信息 开关触发 30° 凸沿电气连接 螺钉夹式开放端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²触线绝缘形式 Zb强制打开最小力量 20 N最小跳闸力 12 N最大操动速度 0.3 m/s触线规定牌号 A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 AR300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 AUi额定绝缘电压 300 V 符合 CSA C22.2 No 14500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1300 V 符合 UL 508Uimp额定冲击耐受电压 6 kV 符合 IEC 606646 kV 符合 IEC 60947-1???? 10 A 熔丝管 类型 gG机械寿命 10000000 周宽度 58.8 mm高度 77.6 mm深度 30.5 mm环境 抗冲击 50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27抗振动 25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6IP 保护等级 IP65 符合 IEC 60529IK 保护级 IK04 符合 EN 50102防止电震级别 级别 II 符合 IEC 61140级别 II 符合 NF C 20-030工作环境温度 -25...70 °C存储环境温度 -40...70 °C保护性处理 TC产品认证 CCCCSAUL标准 EN/IEC 60204-1EN/IEC 60947-5-1UL 508CSA C22.2 No 14供应的可持续性 可持续供应状况 Green Premium productRoHS (date code: YYWW) REACh 合同保修 Warranty period 18 months -
文件與下載
語言- 中文
- 英文
目錄大小新增至「我的文件」Limit switches OsiSense XC Standard (版本 1.0)證書大小新增至「我的文件」XC... limit switches - UL certification record (版本 1.0)XCKN..., XCNR... , XCNT... and XCNTR... limit switches - CSA certificate of compliance (版本 1.0)日期 2018/6/28大小 66.4 KBXCNT... 和 XCNTR... 限位开关 - 中国国家强制性产品认证证书 (版本 1.0)符合性聲明大小新增至「我的文件」XC... limit switches - EU declaration of conformity (版本 1.0)產品使用終期資訊大小新增至「我的文件」XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (版本 3.0)產品環境概況大小新增至「我的文件」XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (版本 4.0)REACh 聲明大小新增至「我的文件」歐盟 RoHS 聲明大小新增至「我的文件」 -
技術性常見問題
找不到結果。很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。