Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

XCNTR2721G11 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 OsiSense XC

OsiSense XC - XCNTR2721G11

紧凑形

XCNTR2721G11 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 OsiSense XC
OsiSense XC - XCNTR2721G11
紧凑形

limit switch XCNTR - th.plastic roller lever plung. Hor - 2NC - slow - Pg11

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品或组件类型
    限位开关
    设备短名
    XCNTR
    传感器设计
    紧凑型
    复位
    本体类型
    固定式
    操纵头类型
    直动式头部
    物料
    塑料
    本体材料
    塑料
    头部材料
    塑料
    固定模式
    由本体
    操作头运动
    线性
    操作头类型
    弹簧返回滚轮直动式 热塑性塑料
    方法类型
    侧面运动 单向
    极数
    2
    触点类型和构成
    2 NC
    触点动作
    慢中断,同时
    补充信息
    开关触发
    30° 凸沿
    电气连接
    螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    电缆进线孔
    2个适用于Pg11电缆密封接口
    触线绝缘形式
    Zb
    强制打开
    强制打开最小力量
    10 N
    最小跳闸力
    6 N
    最大操动速度
    1 m/s
    触线规定牌号
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    Ui额定绝缘电压
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14
    300 V 符合 UL 508
    500 V 污染等级 3 符合 EN/IEC 60947-1
    Uimp额定冲击耐受电压
    6 kV 符合 IEC 60664
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    ????
    10 A 熔丝管 类型 gG
    机械寿命
    100000 周
    宽度
    58.8 mm
    高度
    101.81 mm
    深度
    38.28 mm
    环境
    抗冲击
    50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
    抗振动
    25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    IP 保护等级
    IP65 符合 IEC 60529
    IK 保护级
    IK04 符合 EN 50102
    防止电震级别
    级别 II 符合 IEC 61140
    级别 II 符合 NF C 20030
    工作环境温度
    -25...70 °C
    存储环境温度
    -40...70 °C
    保护性处理
    TC
    产品认证
    CCC
    CSA
    UL
    标准
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XC... limit switches - UL certification record (版本 1.0)
    XCKN..., XCNR... , XCNT... and XCNTR... limit switches - CSA certificate of compliance (版本 1.0)
    XCNT... 和 XCNTR... 限位开关 - 中国国家强制性产品认证证书 (版本 1.0)
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (版本 1.0)
    產品環境概況
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (版本 4.0)
    REACh 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    歐盟 RoHS 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。