Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

XCSB722 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Preventa XCS

Preventa XCS - XCSB722

安全开关

XCSB722 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Preventa XCS
Preventa XCS - XCSB722
安全开关

插片式安全限位开关

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Preventa安全检测
    产品或组件类型
    Safety switch
    组件名称
    XCSB
    设计
    Industrial
    物料
    金属
    操纵头类型
    键控转塔头
    触点类型和构成
    2 NC + 1 NO
    触点动作
    慢中断,先断后合
    电缆进线孔
    1带孔进线 M20 x 1.5
    电缆外径
    7...13 mm
    电气连接
    端子, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² 带有或不带电缆末端
    极数
    3
    锁闭选项描述
    带有执行器锁定装置,通过按钮进行解锁
    就地信号
    1 LED 桔黄 (NC 触头的开口处)
    信号电路电压
    110/240 V
    补充信息
    强制打开
    带有NC触头
    信号电路类型
    交流
    机械寿命
    600000 周
    最小制动速度
    0.01 m/s
    最大操动速度
    0.5 m/s
    Ie额定工作电流
    6 A at 120 V 使用类别 AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    3 A at 240 V 使用类别 AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A at 125 V 使用类别 DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V 使用类别 DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    Ithe 约定封闭发热电流
    10 A
    Ui额定绝缘电压
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14
    500 V 符合 EN/IEC 60947-1
    300 V 符合 UL 508
    Uimp额定冲击耐受电压
    6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1
    ????
    10 A 熔丝管 类型 gG (gl)
    插片强制抽出 rtc
    1500 N
    抽出插片的力量
    >= 20 N
    工作额定值
    10 cyc/mn 用于最高耐用性
    安全等级
    可以达到 4 类 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1
    可以达到 PL = e 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1
    可以达到 SIL 3 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/IEC 61508
    安全可靠的数据
    B10d = 5000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
    本体材料
    Zamak
    头部材料
    Zamak
    深度
    44 mm
    高度
    114 mm
    宽度
    52 mm
    产品重量
    0.475 kg
    环境
    标准
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    产品认证
    CSA
    UL
    保护性处理
    TC
    工作环境温度
    -25...70 °C
    存储环境温度
    -40...70 °C
    抗振动
    5 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击
    10 gn for 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
    防止电震级别
    级别 I 符合 EN/IEC 61140
    IP 保护等级
    IP67 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    供应的可持续性
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品寿命终期说明
    Need no specific recycling operations
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XCS... safety switches - UL certification record (版本 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (版本 1.0)
    XCSA/B/C... 安全限位开关 (法国制造) - 中国国家强制性产品认证证书 (版本 1.0)
    說明書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XCSA..., XCSB..., XCSC... MetalSafety interlock switch, Instruction sheet (版本 12)
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (版本 1.0)
    產品環境概況
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (版本 4.0)
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。