-
特性
主要信息 范围 Preventa安全检测产品或组件类型 Safety switch组件名称 XCSC设计 Industrial物料 金属操纵头类型 键控转塔头触点类型和构成 2 NC + 1 NO触点动作 慢中断,先断后合电缆进线孔 1带孔进线 Pg 13.5电缆外径 9...12 mm电气连接 端子, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² 带有或不带电缆末端极数 3锁闭选项描述 带有执行器锁定装置,通过钥匙操作锁进行解锁就地信号 1 LED 桔黄 (NC 触头的开口处)信号电路电压 110/240 V补充信息 强制打开 带有NC触头信号电路类型 交流机械寿命 600000 周最小制动速度 0.01 m/s最大操动速度 0.5 m/sIe额定工作电流 6 A at 120 V 使用类别 AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-13 A at 240 V 使用类别 AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-10.55 A at 125 V 使用类别 DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-10.27 A at 250 V 使用类别 DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1Ithe 约定封闭发热电流 10 AUi额定绝缘电压 300 V 符合 CSA C22.2 No 14500 V 符合 EN/IEC 60947-1300 V 符合 UL 508Uimp额定冲击耐受电压 6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1???? 10 A 熔丝管 类型 gG (gl)插片强制抽出 rtc 1500 N抽出插片的力量 >= 20 N工作额定值 10 cyc/mn 用于最高耐用性安全等级 可以达到 4 类 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1可以达到 PL = e 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1可以达到 SIL 3 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/IEC 61508安全可靠的数据 B10d = 5000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)本体材料 Zamak头部材料 Zamak深度 44 mm高度 114 mm宽度 52 mm产品重量 0.48 kg环境 标准 EN 1088/ISO 14119EN/IEC 60204-1EN/IEC 60947-5-1EN/ISO 12100UL 508CSA C22.2 No 14产品认证 CSAUL保护性处理 TC工作环境温度 -25...70 °C存储环境温度 -40...70 °C抗振动 5 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6抗冲击 10 gn for 11 ms 符合 IEC 60068-2-27防止电震级别 级别 I 符合 EN/IEC 61140IP 保护等级 IP67 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1供应的可持续性 RoHS (date code: YYWW) REACh 产品寿命终期说明 Need no specific recycling operations合同保修 Warranty period 18 months -
文件與下載
語言- 中文
- 英文
CAD大小新增至「我的文件」Metal safety limit switch\Manual locking (版本 1.0)Metal safety limit switch\Manual locking (版本 1.0)證書大小新增至「我的文件」XCS... safety switches - UL certification record (版本 1.0)XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (版本 1.0)日期 2018/6/28大小 49.9 KBXCSA/B/C... 安全限位开关 (法国制造) - 中国国家强制性产品认证证书 (版本 1.0)說明書大小新增至「我的文件」XCSA..., XCSB..., XCSC... MetalSafety interlock switch, Instruction sheet (版本 12)日期 2018/7/14大小 598.7 KB符合性聲明大小新增至「我的文件」XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (版本 1.0)日期 2018/6/24大小 1.2 MB產品環境概況大小新增至「我的文件」XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (版本 4.0)REACh 聲明大小新增至「我的文件」歐盟 RoHS 聲明大小新增至「我的文件」 -
技術性常見問題
找不到結果。很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。