-
特性
主要信息 范围 Preventa安全检测产品或组件类型 安全门磁开关组件名称 XCSDMC设计 长方形,紧凑型尺寸 51 x 16 x 7 mm触点类型和构成 2 NC触点动作 交错物料 塑料电气连接 预接线电缆构成 4 x 0.25 mm²电缆长度 2 m极数 2就地信号 1 LED接近 方向 3 方向Ue额定操作电压 24 V 直流Ui额定绝缘电压 100 V 直流补充信息 Sa assured operating distance 5 mm[Sar] 确保脱扣的距离 15 mmIe 额定工作电流 <= 100 mAUimp额定冲击耐受电压 2.5 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1接线端子间的阻抗 57 欧姆???? 500 mA 外部熔丝管 类型 gG (gl)触线材料 铑电气寿命 1200000 周最大开关电压 直流开关能力以 mA 5...100 mA绝缘电阻 1000 MOhm分断能力 <= 3 VA开关频率 150 Hz安全等级 可以达到 4 类 (带相应监控系统与正确接线) 符合 EN/ISO 13849-1可以达到 PL = e (带相应监控系统与正确接线) 符合 EN/ISO 13849-1可以达到 SIL 3 (带相应监控系统与正确接线) 符合 EN/IEC 61508安全可靠的数据 B10d = 50000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)机柜材料 热塑性塑料PBT电缆材料 PVC深度 7 mm高度 51 mm宽度 16 mm产品重量 0.101 kg环境 标准 EN/IEC 60204-1EN/IEC 60947-5-1EN/ISO 12100UL 508CSA C22.2 No 14产品认证 BGCSAUL保护性处理 TH工作环境温度 -25...85 °C存储环境温度 -40...85 °C抗振动 10 gn (f = 10...150 Hz) 符合 IEC 60068-2-6抗冲击 30 gn for 11 ms 符合 IEC 60068-2-27磁场的灵敏度 >= 0.3 mT防止电震级别 级别 II 符合 EN/IEC 61140IP 保护等级 IP66 符合 IEC 60529IP67 符合 IEC 60529供应的可持续性 RoHS (date code: YYWW) REACh 合同保修 Warranty period 18 months -
文件與下載
語言- 中文
- 英文
CAD大小新增至「我的文件」CAD files for XCSDMC7912: Safety switches Preventa XCS, coded magnetic rectangular 16x7X51mm, cable 2m (版本 1.0)日期 2019/2/7大小 146.8 KB證書大小新增至「我的文件」XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (版本 1.0)XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (版本 1.0)日期 2018/6/28大小 87.5 KBXCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (版本 1.0)日期 2018/7/14大小 517.6 KB說明書大小新增至「我的文件」XCS DMC... /DMP... /DMR... Coded magnetic switches, Instruction sheet (版本 13)XCS DMC / DMP / DMR (EAC) Coded magnetic switches, Instruction sheet (版本 06)符合性聲明大小新增至「我的文件」XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (版本 1.0)日期 2018/6/24大小 254 KBREACh 聲明大小新增至「我的文件」歐盟 RoHS 聲明大小新增至「我的文件」 -
技術性常見問題
找不到結果。很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。