Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

XCSDMR59010 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Preventa XCS

Preventa XCS - XCSDMR59010

安全开关

XCSDMR59010 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Preventa XCS
Preventa XCS - XCSDMR59010
安全开关

coded magnetic switch XCSDMR - 1 NC + 1 NO - staggered - 10m

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Preventa安全检测
    产品或组件类型
    安全门磁开关
    组件名称
    XCSDMR
    设计
    圆柱形
    尺寸
    Ø 30 x 38.5 mm
    触点类型和构成
    1 NC + 1 NO
    触点动作
    交错
    物料
    塑料
    电气连接
    预接线
    电缆构成
    4 x 0.25 mm²
    电缆长度
    10 m
    极数
    2
    接近 方向
    单向
    Ue额定操作电压
    24 V 直流
    Ui额定绝缘电压
    100 V 直流
    补充信息
    Sa assured operating distance
    8 mm
    [Sar] 确保脱扣的距离
    20 mm
    Ie 额定工作电流
    <= 100 mA
    Uimp额定冲击耐受电压
    2.5 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1
    接线端子间的阻抗
    10 欧姆
    ????
    500 mA 外部熔丝管 类型 gG (gl)
    触线材料
    电气寿命
    1200000 周
    最大开关电压
    直流
    开关能力以 mA
    0.1...100 mA
    绝缘电阻
    1000 MOhm
    分断能力
    <= 10 VA
    开关频率
    150 Hz
    安全等级
    可以达到 4 类 (带相应监控系统与正确接线) 符合 EN/ISO 13849-1
    可以达到 PL = e (带相应监控系统与正确接线) 符合 EN/ISO 13849-1
    可以达到 SIL 3 (带相应监控系统与正确接线) 符合 EN/IEC 61508
    安全可靠的数据
    B10d = 50000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
    机柜材料
    热塑性塑料PBT
    电缆材料
    PVC
    直径
    30 mm
    长度
    39 mm
    产品重量
    0.146 kg
    环境
    标准
    EN 1088
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    ISO 14119
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    产品认证
    BG
    CSA
    UL
    保护性处理
    TH
    工作环境温度
    -25...85 °C
    存储环境温度
    -40...85 °C
    抗振动
    10 gn (f = 10...150 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击
    30 gn for 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
    磁场的灵敏度
    >= 0.3 mT
    防止电震级别
    级别 II 符合 EN/IEC 61140
    IP 保护等级
    IP66 符合 IEC 60529
    IP67 符合 IEC 60529
    供应的可持续性
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 英文
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (版本 1.0)
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (版本 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (版本 1.0)
    說明書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XCS DMC... /DMP... /DMR... Coded magnetic switches, Instruction sheet (版本 13)
    XCS DMC / DMP / DMR (EAC) Coded magnetic switches, Instruction sheet (版本 06)
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (版本 1.0)
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。