Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

XCSE5313 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Preventa XCS

Preventa XCS - XCSE5313

安全开关

XCSE5313 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Preventa XCS
Preventa XCS - XCSE5313
安全开关

插片式安全门锁开关,金属外壳

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Preventa安全检测
    产品或组件类型
    Safety switch
    组件名称
    XCSE
    设计
    长方形
    物料
    金属
    操纵头类型
    键控转塔头
    触点类型和构成
    1 NC + 2 NO
    触点动作
    慢中断,先断后合
    solenoid contacts type and composition
    1 NC + 1 NO (慢中断,同时)
    电缆进线孔
    2带孔进线 1/2" NPT
    电磁铁锁定
    螺线管去能时锁定,通电时解锁
    Us 额定电源电压
    24 V (- 20...10 %)
    电气连接
    端子, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² 带有或不带电缆末端
    极数
    3
    锁闭选项描述
    带有联锁,使用电磁阀锁定
    就地信号
    2 LED 绿色或橙色 (防护装置开启/防护装置关闭锁定)
    信号电路电压
    24/48 V (电压限制: 20...52 V)
    补充信息
    强制打开
    带有NC触头
    电源电压类型
    AC/DC
    供电频率
    50/60 Hz
    负载系数
    1
    功耗VA
    10 VA (浪涌)
    10 VA (已密封)
    信号电路类型
    AC/DC
    信号电路功能
    7 mA
    机械寿命
    >= 1000000 周
    最小制动速度
    0.01 m/s
    最大操动速度
    0.5 m/s
    Ie额定工作电流
    0.55 A at 125 V 使用类别 DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V 使用类别 DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    3 A at 120 V 使用类别 AC-15, B300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A at 240 V 使用类别 AC-15, B300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    Ithe 约定封闭发热电流
    6 A
    Ui额定绝缘电压
    50 V for 信号电路 符合 EN/IEC 60947-1
    Uimp额定冲击耐受电压
    6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1
    保护类型
    过压保护 for 信号电路
    ????
    10 A 熔丝管 类型 gG (gl)
    插片强制抽出 rtc
    2000 N
    抽出插片的力量
    >= 20 N
    工作额定值
    10 cyc/mn 用于最高耐用性
    安全等级
    可以达到 4 类 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1
    可以达到 PL = e 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1
    可以达到 SIL 3 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/IEC 61508
    安全可靠的数据
    B10d = 5000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
    本体材料
    Zamak
    头部材料
    Zamak
    深度
    44 mm
    高度
    146 mm
    宽度
    98 mm
    产品重量
    1.14 kg
    环境
    标准
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    产品认证
    CSA
    UL
    保护性处理
    TC
    工作环境温度
    -25...40 °C
    存储环境温度
    -40...70 °C
    抗振动
    5 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击
    10 gn for 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
    防止电震级别
    级别 I 符合 EN/IEC 61140
    IP 保护等级
    IP67 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    供应的可持续性
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品寿命终期说明
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    CAD
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    CAD files for XCSE5313: Safety switches Preventa XCS, safety interlocking switches with solenoid rectangular, metal (版本 1.0)
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (版本 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (版本 1.0)
    XCSE... 安全互锁开关 (法国制造) - 中国国家强制性产品认证证书 (版本 1.0)
    XCSE... 安全互锁开关 (印度尼西亚制造) - 中国国家强制性产品认证证书 (版本 1.0)
    說明書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XY2AU1 / XY2AU2 Enabling switches (版本 01)
    日期 2015/1/9
    大小 1.8 MB
    XCSE... Metal safety interlock switch, Instruction sheet (版本 17)
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (版本 1.0)
    產品使用終期資訊
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XCS LF... Metallic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life Instructions (版本 2.0)
    產品環境概況
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XCSLF3737312 Metal Safety Limit Switch, Product Environmental Profile (版本 4.0)
    REACh 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/2/9
    大小 0
    歐盟 RoHS 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/2/9
    大小 0
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。