歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

選擇您的地點

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
檢視所有   Preventa XCS
XCSMP59L10 產品圖片 Schneider Electric
已中止

XCSMP59L10

XCSMP59L10 產品圖片 Schneider Electric
已中止
XCSMP59L10

plastic safety switch XCSMP - 1 NC + 1 NO - slow break - pre-cabled 10 m

顯示更多特性
業務狀態
終止日期 18 十一月 2020
停止服务 18 十一月 2020
未取代 XCSMP59L10。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
最多可比較 4 項產品。移除已新增的產品。

  • 主要信息
    產品範圍
    Preventa安全檢測
    產品或元件類別
    安全开关
    元件名稱
    XCSMP
    设计
    小型
    材料
    塑料
    頭部類別
    钥匙操作固定头
    接點類型和構成
    1 NC + 1 NO
    接點操作
    慢中断,先断后合
    电气连接
    预接线
    極數
    2
    鎖定選項說明
    不带执行器锁定装置
    补充信息
    絕緣
    双绝缘
    電纜長度
    10 m
    電纜組成
    4 x 0.5 mm²
    正開口
    帶NC觸點
    機械耐久性
    1000000 周
    最小制动速度
    0.05 m/s
    最大操动速度
    1.5 m/s
    額定工作電流[Ie]
    0.55 A 在 125 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A 在 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    0.75 A 在 240 V, AC-15, C300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A 在 120 V, AC-15, C300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    常規封閉熱電流[Ithe]
    2.5 A
    Ui额定绝缘电压
    300 V 符合 UL 508
    500 V 符合 EN/IEC 60947-1
    300 V 符合 CSA C22.2 no 14
    額定衝擊耐受電壓[Uimp]
    6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1
    短路保護
    10 A 插裝式保險絲 类型 gG (gl)
    插片强制抽出 rtc
    8 N
    minimum actuator force for extraction
    8 N
    最大操作频率
    20 cyc/mn for maximum durability
    安全等級
    可以达到 4 类 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1
    可以达到 PL = e 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1
    可以达到 SIL 3 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/IEC 61508
    安全可靠性資料
    B10d = 5000000 价值由20年生命时间确定,受机械或接触磨损限制
    本体材料
    PA (聚酰胺)
    頭部材料
    PA (聚酰胺)
    深度
    30 mm
    高度
    87 mm
    寬度
    15 mm
    淨重
    0.11 kg
    环境
    標準
    EN 1088/ISO 14119
    CSA C22.2 no 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 12100
    產品認證
    CSA
    CUL
    UL
    防護處理
    TC
    運行環境空氣溫度
    -25…70 °C
    儲存環境溫度
    -25…80 °C
    抗振
    6 gn (f= 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    抗衝擊
    50 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
    電擊保護等級
    Class II conforming to EN/IEC 61140
    IP防護等級
    IP67 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    包裝單位
    包裝1重量
    0.844 kg
    包裝1高度
    0.350 dm
    包裝1寬度
    2.600 dm
    包裝1長度
    2.500 dm
    供应的可持续性
    EU RoHS 指令
    預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
    EU RoHS 聲明
    不含汞
    RoHS 除外項目相關資訊
    合同保修
    保固
    18 months
  • 檢視更多
    View less

    文件

    語言
    • 所有語言6
    • 中文2
    • 英文5
    • 德文2
    • 法文3
    • 義大利文2
    • 葡萄牙文2
    • 西班牙文2
    證書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    XCSMP... safety switches - cUL certification record (for Canada) (版本 1.0)
    說明
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    大小 155.9 KB
    日期 2019/8/15
    說明
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    XCSMP... safety switches - UL certification record (版本 1.0)
    說明
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    大小 300 B
    日期 1986/12/2
    說明
    UL certification record (listed products)
    說明書
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 960.7 KB
    日期 2019/11/1
    歐盟 RoHS 聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    XCSMP59L10 : XCSMP59L10_ROHS_DECLARATION
    說明
    XCSMP59L10_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 2020/12/2
    說明
    XCSMP59L10_ROHS_DECLARATION
    符合性聲明
    格式
    大小
    日期
    新增至「我的文件」
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.2 MB
    日期 2018/4/13
    說明
    EC/EU declaration of conformity
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。