Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

XVMB2RSSB 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Harmony XVM

Harmony XVM - XVMB2RSSB

完整的灯柱

XVMB2RSSB 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Harmony XVM
Harmony XVM - XVMB2RSSB
完整的灯柱

beacon with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Harmony XVM
    产品或组件类型
    预装配和预接线信号灯
    指示装置类型
    1 发光单元
    组件名称
    XVM
    灯源
    红 super bright LED 有 BA 15d 基座 恒定 发信号
    light block color
    Red
    额定补偿电压
    24 V 交流/直流
    指示灯柱基座单元
    内带蜂鸣器的底座
    安装类型
    垂直
    补充信息
    成套工具构成
    铝制支撑杆
    基本单元

    Metal bracket
    安装直径
    45 mm
    连接到端子
    跨线: 1 x 0.325 mm² AWG 22
    标志
    CE
    安装支持
    Aluminium tube
    ???????
    0.2 A
    Ui额定绝缘电压
    250 V 符合 IEC 60947-1
    标称电压极限
    0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1
    电流消耗
    18 mA 在…上 基本单元
    20 mA 在…上 闪光放电管单元
    Uimp额定冲击耐受电压
    4 kV 符合 IEC 60947-1
    闪烁频率
    0.8 Hz
    基本频率
    4 kHz
    产品重量
    0.221 kg
    环境
    IP 保护等级
    IP54 in 垂直位置 符合 IEC 60529
    产品认证
    CCC
    标准
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    存储环境温度
    -25...70 °C
    工作环境温度
    -10...50 °C
    过电压种类
    Class I 符合 IEC 61140
    Class I conforming to IEC 60947-1
    Class I conforming to IEC 60947-5-1
    保护性处理
    TC
    噪音等级
    0...80 dB for 1 m
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品环境概貌
    Available
    产品寿命终期说明
    Need no specific recycling operations
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    CCC-Certificate-XVM Indicator banks (版本 1.0)
    日期 2018/11/21
    大小 1.5 MB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (版本 1.0)
    說明書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XVM B/M/G Pre-assembled and pre-cabled indicator banks (版本 01)
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    XVM Illuminated beacons and indicating banks (版本 1.0)
    REACh 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/2/10
    大小 0
    歐盟 RoHS 聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/2/10
    大小 0
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。