Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

ZB4BG3C 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 Harmony XB4

Harmony XB4 - ZB4BG3C

按鈕頭

ZB4BG3C 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 Harmony XB4
Harmony XB4 - ZB4BG3C
按鈕頭

selector switch head Ø22 3-position stay put 5 multichips

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    Harmony XB4
    产品或组件类型
    钥匙选择开关头部
    设备短名
    ZB4
    基座材料
    镀镍金属
    安装直径
    22 mm
    操纵头类型
    Standard
    每件单独销售数量
    1
    信号单元头形状
    圆形
    操纵杆外形
    黑 钥匙开关
    操作头类型
    锁定
    操作头位置信息
    3 位 +/- 45°
    钥匙锁类型
    Special key
    产品兼容性
    5 multi-chip
    钥匙拔出位置
    中心
    补充信息
    产品宽度
    29 mm
    产品高度
    29 mm
    CAD外型舷高
    72 mm
    高压垫圈阻抗
    7000000 Pa 在 55 °C,距离: 0.1 m
    机械寿命
    1000000 周
    electrical composition code
    C11for 3 contacts using 单个 blocks in 前端安装
    C7for 4 contacts using 单个 blocks in 前端安装
    C8for 4 contacts using single and double blocks in 前端安装
    C4 for 6 contacts using single and double blocks in front mounting
    C5 for 5 contacts using single blocks in front mounting
    C6 for 5 contacts using single and double blocks in front mounting
    C3 for 6 contacts using single blocks in front mounting
    设备介绍
    Basic element
    环境
    保护性处理
    TH
    存储环境温度
    -40...70 °C
    工作环境温度
    -25...70 °C
    过电压种类
    Class I conforming to IEC 60536
    IP 保护等级
    IP69K 符合 IEC 60529
    NEMA防护等级
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK 保护级
    IK06 符合 IEC 50102
    标准
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    GB 14048.5
    CSA C22.2 No 14
    产品认证
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    经UL认证
    抗振动
    5 gn (f = 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击
    30 gn (持续时间 = 18 ms) for half sine wave acceleration 符合 IEC 60068-2-27
    50 gn (持续时间 = 11 ms) for half sine wave acceleration 符合 IEC 60068-2-27
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 英文
    證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/10/29
    大小 315 B
    說明書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    海事證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。