Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

ZCKJ115 產品圖片 Schneider Electric

檢視所有 OsiSense XC

OsiSense XC - ZCKJ115

工业产品系列

ZCKJ115 產品圖片 Schneider Electric
檢視所有 OsiSense XC
OsiSense XC - ZCKJ115
工业产品系列

XCKJ限位开关本体

顯示更多特性 >
新增至「我的產品」 從「我的產品」中移除

  • 主要信息
    范围
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品或组件类型
    限位开关本体
    设备短名
    ZCKJ
    本体类型
    插入本体
    产品兼容性
    XCKJ
    相连的头部
    ZCKE05
    ZCKE06
    ZCKE08
    ZCKE21
    ZCKE23
    ZCKE61
    ZCKE619
    ZCKE62
    ZCKE629
    ZCKE63
    ZCKE64
    ZCKE65
    ZCKE66
    ZCKE67
    本体材料
    金属
    电缆进线孔
    1个适用于Pg13.5电缆密封接口
    极数
    1
    触点类型和构成
    1 C/O
    触点动作
    瞬动
    步数
    1 1 position
    触线材料
    镀银触头
    补充信息
    本地显示
    电气连接
    螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
    强制打开
    最小制动速度
    0.01 m/min
    Ie额定工作电流
    3 A at 240 V, AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    Ithe 约定封闭发热电流
    10 A
    Ui额定绝缘电压
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14 触点模块
    300 V 符合 UL 508 触点模块
    500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1 触点模块
    接线端子间的阻抗
    0.25 毫欧姆 符合 IEC 60255-7 安全等级3
    Uimp额定冲击耐受电压
    6 kV 符合 IEC 60664
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    ????
    10 A 由 gG 熔断器 熔断器
    电气寿命
    5000000 周, DC-13 120 V, 4 W, 工作额定值: < 60 cyc/mn, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 周, DC-13 24 V, 10 W, 工作额定值: < 60 cyc/mn, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 周, DC-13 48 V, 7 W, 工作额定值: < 60 cyc/mn, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    电路类型
    指示灯模块 1 LED 直流, 24 V (20...30 V) 使用寿命: 100000 小时 有 反极性 保护
    宽度
    40 mm
    高度
    77 mm
    深度
    44 mm
    产品重量
    0.32 kg
    ISO n°1端子
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    环境
    IP 保护等级
    IP66
    IK 保护级
    IK07
    工作环境温度
    -25...70 °C for 标准环境
    存储环境温度
    -40...70 °C
    环境特性
    标准环境
    供应的可持续性
    可持续供应状况
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    产品寿命终期说明
    Need no specific recycling operations
    合同保修
    Warranty period
    18 months
  • 文件與下載

    語言
    • 中文
    • 英文
    目錄
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/9/6
    大小 63.2 MB
    符合性聲明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/7/14
    大小 239.5 KB
    海事證書
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/7/14
    大小 412.6 KB
    产品环境文件
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2019/1/7
    大小 279.2 KB
    REACh 声明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/12/24
    大小 0
    欧盟RoHS声明
    日期
    大小
    新增至「我的文件」
    日期 2018/12/24
    大小 0
  • 技術性常見問題

    找不到結果。
    很抱歉,由於發生暫時性的技術問題,因此無法提供相關的常見問題。請稍後再試一次。