Taiwan

歡迎造訪施耐德電機全球網站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

選擇其他國家或地區

  • Default Alternative Text

    Altivar Process 900 複雜應用專用變頻器

Altivar Process 900 複雜應用專用變頻器
atv900-02-IC-490x490

施耐德電機在開發產品的過程中,我們特別重視市場的需求:
Altivar 900 是一款專門為複雜應用打造的變頻器,其設計讓工業製程應用使用者提供舒適性、便利性、功能性。

Altivar Process 有非常多具體的特點,他有多特別的創新功能,並可以優化電機應用的能量消耗、透過通訊查看基本的數據。

Default Alternative Text
重負載複雜應用變頻器

大型顯示面板、可顯示完整的資訊、此面板防水等級為IP65
- 此面板上可裝電池、上有RTC時鐘並可以存變頻器參數
- 面板可顯示兩種顏色、若出現顯示面板背光會有紅色
- 可以顯示趨勢圖(能源數據、測試數據 ...)
- 內建網頁服務器(web server)不用另裝軟體即可在一般流覽器使用 :
- 顯示數據
- 監控狀態
- 診斷功能
- 功能配置
網頁服務器支援任何一台PC,iPhone,iPad或Android系統
- 監控功能用於預測性和預防性維護(如溫度傳感器PT100/1000,散熱風扇監控...)
顯示運轉時間、紀錄開關次數
- 技術文檔可利用螢幕顯示動態QR碼做下載
- 可以顯示泵數據、能源數據(如立方米/小時,千瓦時...)
- 實時歷史數據測量與可客製化的儀表板
- 精確測量的能源消耗(偏差低於5%)
- 可在WebServer配置變頻器數據
- 創建與基本參數個人菜單
- 內建軟體可測試冷卻風扇
- 診斷和信號LED燈
- 建立不同警報群體
- 可讀15個錯誤(包括確切時間點和歷史資訊)
- 可讀28個警報
Default Alternative Text
符合工業應用的硬體規格

- 標準電路版塗層: Chemical 3C3 / Mechanical 3S3
- 低諧波 THDI符合IEC/EN 61000-3-12、可搭配被凍試濾波器至5%以下
-內建雙直流電抗器
-可控制感應馬達、同步馬達 、特殊馬達、磁阻式馬達
- 兩組內建 STO 輸入 (SIL3 or PLe)
- 可以支援的過轉矩能力:
- Altivar 900 系列
- Normal duty: 120% of Tn
- Heavy duty: 150% of Tn
Default Alternative Text
- 用於特殊專用泵的功能:
- 天車應用功能
- 微控調速
- 煞車順序控制
- 所有錯誤忽略
- 微控調速
- 多馬達切換
- 負載分配
- 多變頻資料交握
- 顯示真實扭力值
- 操錯溫度範圍: -10 ° C ... + 50 ° C 不降容(最高可達60 ° C )
- RoHS-2 規範, REACh, EOLI ... (佈線 & 塑料不含鹵素)
- 能源消耗: 可減少達30%的能源消耗
Default Alternative Text
可以無縫接軌到現有製程內

-可讀或寫多達1200個以上的變頻器內部數值
-可擴充 CANopen、EntherNet/IP Modbus TCP、PROFINET、DeviceNet(最多可擴充兩組)

- FDT / DTM:
- 可以在離線 & 有線狀態獲得變頻器數據
- 可更新韌體版本
- 可以傳輸參數配置文件(上載、下載)
- 自定義面板顯示(儀表板,創造個人菜單...)
Default Alternative Text
Default Alternative Text
硬體與安裝

- 標配兩種防水等級: IP21 and IP55
- 60HP以下標配C2濾波器、60HP以上標配C3濾波器
- 階標配可分離式的IP65面板,可用一般RJ45接頭做連結,安裝孔位22.5 mm
- 內建3個類比輸入、6個邏輯輸入、2個安全功能輸入
- 內建2個類比輸出、3個邏輯輸出(繼電器)
- 標準替換性零件
  • 智慧工廠 Altivar Process Drive Systems 產品影片
    Altivar Process 變頻器有助於改善設備效能,以優化能耗與提高使用者舒適度的
    方式減少操作成本。
    立即點選,了解詳細產品功能