概述
操作員對安全運營至關重要,在管理影響工廠整體安全的高風險條件時,需要知道應注意什麼。任何能夠幫助操作人員的措施都是件好事。
Safety View是經TÜV認證的軟體解決方案,專門用於安全相關應用。
它允許操作員看到影響風險降低水準的旁路狀態到位,以及在高風險條件下安全操作工廠所需的關鍵報警。
透過清楚瞭解旁路和關鍵警報,操作人員可以更快地對潛在的不安全狀況做出反應,並降低造成代價高昂的停機的倒置可能性。
Safety View是經TÜV認證的軟體解決方案,專門用於安全相關應用。
它允許操作員看到影響風險降低水準的旁路狀態到位,以及在高風險條件下安全操作工廠所需的關鍵報警。
透過清楚瞭解旁路和關鍵警報,操作人員可以更快地對潛在的不安全狀況做出反應,並降低造成代價高昂的停機的倒置可能性。
特點
提高安全性
- 清晰洞察旁路
- 旁路的二次驗證可用,確保設備不會意外放入旁路(降低意外脫扣的可能性)。
- 無需使用安全系統工程工具即可應用旁路
- 可為每個旁路添加備注,以幫助移位切換
- 相關報警被抑制,以確保操作員不會因設備發出的報警而分心。
- 通用按鈕可用於特定功能,例如關閉或隔離特定設備。
降低營運風險
- 關鍵報警與常規生成的無數報警是分開的。
- 操作員可清楚地瞭解關鍵報警和過程條件。
- 每個報警都包含詳細資訊,提供更佳的環境,以便做出更佳的決策。
- 可組織警報以獲得最佳的操作經驗。
- 換班交接時可重新啟動報警,以便即讓接手的操作人員確切知道他們需要管理和注意什麼。
- 可針對不同的報警類別配置不同的報警聲音,以提高操作員的效能。
認證操作
- 經TÜV認證,可用於安全應用,最高符合IEC61508的系統能力3 (SC3)
- 適用於符合IEC62443-4-2的軟體應用的網路安全IEC62443-4-1和安全1 (SL1)
- ISA S18.1報警功能(順序代碼手冊、自動、復位)
優點
- 提高操作員的效能並對關鍵條件做出反應
- 降低發生不利安全事件的可能性
- 將導致意外停機的操作員錯誤降至最低
- 透過改善旁路管理提高維護效率
應用
- 煉油和石化
- 上游和中游石油和天然氣
- 化學品和特殊化學品
- 發電
- 製藥