我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

更長的使用壽命使您的產品更環保

管理您的備品並預測其更換,可確保持久的設備能夠提供多年的價值。

探索我們如何支援您優化備品管理,以提升可維修性及最佳化產品壽命。

隨時因應需要取得適當的備品

設備經過精心打造,絕對符合規格。憑借備品資料庫,我們能夠提供適合您設備的正確備品,並在緊急情況發生前將在現場提供,包括商品化產品和已終止產品(包括舊款系列)。
聯絡業務

備品管理變得簡單

我們更希望您的設備沒有任何問題: 但是我們'很樂意通過快速提供與您的產品完美匹配的正確備品對其進行修復。

易於識別

我們的專家可協助您根據設備狀況及關鍵度來確定備品。

增加原裝備品的可用性

產品商品化結束後,即使10年後,備品的交付也將會進行。所有施耐德電機備品均直接來自我們的工廠。

所有備品皆隨附製造商保固

所有備品皆隨附製造商保固,讓您安心無憂。

提高可維修性

我們可以識別需要維修以釋放您設備最高生命週期的關鍵備件。

您不想管理備品?

我們可以為您提供一個視情維護計畫。

從基本支援到最先進的專業知識,EcoStruxureTM 服務計畫一套量身打造的服務合約,結合我們 EcoStruxure 平台的力量與遠距諮詢以及現場和動態維護。

探索更多
篩選條件 0

找到的項目: 17

篩選條件
Clear all
篩選條件 Clear all

找到的項目: 17

  • TeSys Deca 接觸器

    TeSys Deca 接觸器

    AC3 (75 kW/400 V) 最高可達150A 與 AC1 最高可達200A 的電磁接觸器

    接觸器及保護繼電器, 配電備件

    深入瞭解
  • TeSys F 接觸器

    TeSys F 接觸器

    3極接觸器適用於高達1000 A的電機控制和高達2600 A的電源切換

    接觸器及保護繼電器, 配電備件

    深入瞭解
  • TeSys Control Relays 控制繼電器

    TeSys Control Relays 控制繼電器

    TeSys 控制繼電器

    接觸器及保護繼電器, 配電備件

    深入瞭解
  • TeSys Giga 接觸器

    TeSys Giga 接觸器

    用於控制馬達高達800 A(40 kW / 400V)或高達1100A電力開關的接觸器

    接觸器及保護繼電器, 配電備件

    深入瞭解
  • TeSys Giga 保護電驛

    TeSys Giga 保護電驛

    電子式過載電驛與TeSys Giga接觸器及斷路器的保護協調,可保護高達630A(335 kW/400 V)的馬達免受過載影響。

    接觸器及保護繼電器, 配電備件

    深入瞭解
  • EasyPact Contactor size 1

    Easy TeSys 接觸器

    對於AC3(335 kW / 400 V)應用,接觸器最高630 A。對於AC1應用,接觸器最高1000 A

    接觸器及保護繼電器, 配電備件

    深入瞭解
  • TeSys LE 馬達啟動器

    TeSys LE 馬達啟動器

    密閉式D.O.L 馬達啟動器,最高可達30kW/400V

    接觸器及保護繼電器, 配電備件

    深入瞭解
  • Prisma iPM

    Prisma iPM

    高達3200A的子配電系統

    配電盤和機櫃, 配電備件

    深入瞭解
  • Easypact CVS 模殼式斷路器

    Easypact CVS 模殼式斷路器

    標準型 模殼式斷路器/無熔絲斷路器-IEC 認證 - 160-630A (3P/4P)

    斷路器和開關, 配電備件

    深入瞭解
  • MasterPact NW 空氣斷路器

    MasterPact NW 空氣斷路器

    高電流保護空氣斷路器 800 至 6300A

    斷路器和開關, 配電備件

    深入瞭解
  • MasterPact 直流斷路器

    MasterPact 直流斷路器

    直流斷路器,保護至高4000 A的直流系統

    斷路器和開關, 配電備件

    深入瞭解
  • MasterPact MTZ

    MasterPact MTZ

    高度數位化的大容量空氣斷路器 ,規格最高可達6300A

    斷路器和開關, 配電備件

    深入瞭解
  • ComPact NS AC MCCB

    ComPact NS AC MCCB

    新一代 模殼式斷路器 630A-1600A

    斷路器和開關, 配電備件

    深入瞭解
  • 全新 ComPacT NSX 交直流斷路器

    全新 ComPacT NSX 交直流斷路器

    全新模殼式/無熔絲斷路器 CompacT NSX,用於保護至高630A

    斷路器和開關, 配電備件

    深入瞭解
  • 中壓空氣絕緣開關櫃 SM6-24KV

    中壓空氣絕緣開關櫃 SM6-24KV

    模組化配電櫃(24KV)

    中壓開關機櫃, 配電備件

    深入瞭解
  • ATV12 變頻器

    ATV12 變頻器

    適合輕負載機械的變頻器, 功率從 0.18 到 4 kW

    變速驅動器及緩衝啟動器, 工業自動化備品

    深入瞭解
  • ATS48 緩衝啟動器

    ATS48 緩衝啟動器

    適合重負載工業及幫浦的緩衝啟動器, 功率從 4 到 1200 kW

    變速驅動器及緩衝啟動器, 工業自動化備品

    深入瞭解
No items match your selection Check selected filters Reset filters

您還沒有找到您要尋找的備品?

沒問題,我們可以輕鬆快速地識別您的備品,並為您提供支援。
聯絡業務
只要簡單的 3 步驟註冊流程,您即可取得客制化的免費報告,提供您已安裝產品的初步過時評估,同時重點說明您可以採取的關鍵行動,以升級或維護您的系統,並將風險降到最低
探索 mySchneider app

需要協助?

從這裡開始!

現在就找尋答案。自行搜尋解決方案,或與我們的專家聯絡。

聯絡客服

聯繫我們的客戶服務團隊以獲得更多資訊、技術支援、投訴協助等。

購買地點

輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

 在新窗口中開啟

瀏覽 FAQ

瀏覽主題相關常見問題 (FAQ),藉此取得您所需要的答案。

 在新窗口中開啟

聯絡業務

歡迎您線上提問,將有專家與您聯絡。

專家備品管理如何透過永續運作與最大正常運作時間,確保真正的產品更換、維修性及設備壽命?

施耐德電機提供備品管理專業知識,確保您的配電設備能完美搭配品質及耐用備品。這有助於改善資產管理、優化電力基礎設施、防止停機、最大化恢復力,並助力實現您的永續發展目標。作為工業技術領導者和受信賴的物聯網合作夥伴,施耐德電機擁有深厚的能源管理和自動化專業知識,提供優化的備品管理,支援您的維護策略。我們可協助您預測更換,確保更佳的維修性,並提供長期價值。我們的備品資料庫可協助您根據設備狀況與關鍵度,以及製造商的保固,在正確的時間找到所需的正品備品,讓您安心無憂。探索 EcoStruxure 服務計畫,該服務計畫是一套量身打造的服務合約,結合我們的 EcoStruxure 平台的力量與遠距現場諮詢及動態資產維護,為您的維護策略提供支援。探索線上存取施耐德電機備品如何讓客戶選擇符合所需規格的簡易、快速的備品,並讓客戶做出合理、戰術及策略性的維護決策。施耐德電機讓您可以進行線上備品查詢,並透過聯絡當地銷售代表,節省時間及維持持續性,以進行有效的備品管理。