Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматизация и промышленный контроль

Монтажные коробки, кабели и вспомогательные устройства управления

Посты управления

Harmony XAW ATEX D

Посты управления XAW во взрывозащищенном исполнении. Комплектные пульты в металлическом или пластмассовом корпусе для взрывоопасных сред

Посмотреть продукты

Harmony XALE

Посты управления XALE для Ø22 кнопок XB7. Пластмассовые пульты управления XALE Optimum для оборудования контроля и сигнализации (установочный диаметр 22 мм) из линейки Harmony® XB7

Посмотреть продукты

Harmony XALG

Пост управления пластиковый для тяжелых условий применения для кнопок Ø22 XB5. Пластмассовые корпуса пультов управления XALG для агрессивных сред для оборудования контроля и сигнализации (установочный диаметр 22 мм) из линейки Harmony® XB5

Посмотреть продукты

Harmony XALF

Пост управления лифтом. Пульты управления для обслуживания лифтов

Посмотреть продукты

Harmony XALD, XALK

Посты управления XALE для Ø22 кнопок XB5. Пластмассовые пульты управления для оборудования контроля и сигнализации (установочный диаметр 22 мм) из линейки Harmony® XB5

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony XAC-A

Подвесные посты управления на 2 - 12 устройств Ø22 mm. Подвесные пульты управления для вспомогательных цепей с 2-12 кнопками (установочный диаметр 22 мм)

Посмотреть продукты

Harmony XAP

Металлические коробки постов управления. Пустые металлические корпуса в соответствии со стандартом IP 65 для оборудования контроля и сигнализации (установочный диаметр 22 мм)

Посмотреть продукты

Пульт дистанционного управления

Системы быстрого монтажа

Интерфейсы

Принадлежности для монтажа электрораспределительных щитов