Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Преобразователи частоты и устройства плавного пуска

Откройте для себя широкий ассортимент приводов с регулируемой частотой вращения и устройств плавного пуска, которые обеспечивают мощное и надежное сочетание для ваших решений по управлению электродвигателями мощностью до 20 МВт. Начиная с компактных изделий и заканчивая индивидуально разработанными решениями, они разрабатываются на высочайшем уровне качества в соответствии с вашими потребностями в различных областях применения, таких как промышленные процессы, оборудование или здания.

Altivar Process

Ваш привод готов к использованию возможностей Интернета вещей? Altivar Process точно готов. Линейка продуктов и систем Altivar Process – это следующее поколение приводов с переменной частотой вращения, разработанных для обеспечения преимуществ промышленного Интернета вещей. Представляя собой интеллектуальное подключенное устройство со встроенными функциями для сбора данных и обмена информацией на уровне предприятия, привод Altivar Process может повысить эффективность работы, прибыльность и снизить совокупную стоимость владения.

Altivar Process ATV900

Altivar Process ATV600

Преобразователи частоты для промышленности и инфраструктуры от 0,75 кВт до 1,5 МВт. Преобразователи частоты со встроенными интеллектуальными сервисами, предназначенные для управления 3-фазными синхронными, асинхронными и специальными двигателями мощностью от 0,75 кВт до 1,5 МВт в промышленности и сфере инфраструктуры.

Часть Altivar
Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов
Altivar Process ATV900

Altivar Process ATV900

Преобразователь частоты для технологических процессов от 0,75 кВт до 800 кВт. Преобразователи частоты со встроенными интеллектуальными сервисами, предназначенные для управления 3-фазными синхронными, асинхронными и специальными двигателями мощностью от 0,75 кВт до 800 кВт для технологических процессов.

Часть Altivar
Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Altivar Machine

Не отставайте от эпохи «умных» машин Частотно-регулируемые приводы для оборудования Altivar разработаны с учетом потребностей интеллектуальных машин для того, чтобы облегчить производителям выбор приводов для простых и сложных операций.

Устройства плавного пуска

Altivar 12 - ATV 12

Преобразователь частоты Altivar 12 для 3-х фазных асинхронных электродвигателей мощностью от 0.18 до 4 кВт. Преобразователи частоты для простых машин и механизмов

Часть Altivar
Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов
Altivar Easy 310

Altivar Easy 310

Drives for simple machines from 0.37 to 11 kW. Particularly suitable for applications involving industrial machines, the Altivar Easy 310 variable speed drive is a frequency inverter for three-phase 380…460 V asynchronous motors rated from 0.37 kW/0.5 HP to 11 kW/15 HP

Часть Easy Series
Посмотреть продукты
Altivar Machine ATV320

Altivar Machine ATV320

Преобразователи частоты для машин и механизмов с простыми и продвинутыми требованиями. Преобразователи частоты Altivar Machine ATV320 предназначены для регулируемых электроприводов с трехфазными асинхронными и синхронными двигателями мощностью от 0.18 до 15кВт

Часть Altivar
Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов
Altivar Machine ATV340

Altivar Machine ATV340

Преобразователь частоты для высокопроизводительных применений. Altivar Machine ATV340 - преобразователи частоты для трехфазных двигателей мощностью от 0,75 до 75 кВт, разработанные специально для производителей высокопроизводительного оборудования с повышенными требованиями к перегрузкам.

Часть Altivar
Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Altivar для систем автоматизации зданий

Откройте для себя низковольтные преобразователи переменного тока Altivar, специально разработанные для наиболее распространенных применений в системах подъема и ОВКВ в зданиях.

Altivar 212

Altivar 212

Преобразователь частоты Altivar 212 для систем HVAC (вентиляторы и насосы) от 0,75 до 75 кВт. Преобразователь частоты Altivar 212 для систем HVAC (вентиляторы и насосы) от 0,75 до 75 кВт

Часть Altivar
Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Устройства плавного пуска

Полный диапазон устройств плавного пуска от 0,37 кВт (3 А) до 900 кВт (1200 А), уменьшающих механическую нагрузку на ваше оборудование. Независимо от вашей установки, для защиты ваших электродвигателей используется программный пускатель Altistart.

Altistart 22

Altistart 22

Устройство плавного пуска для насосов и вентиляторов от 4 до 400 кВт. Устройство плавного пуска для насосов и вентиляторов от 4 до 400 кВт

Часть Altivar
Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов
Altistart 48

Altistart 48

Устройства плавного пуска Altistart 48 для насосов и вентиляторов от 4 до 1200 кВт. Устройства плавного пуска и торможения

Часть Altivar
Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов
Altistart 01

Altistart 01

Устройства плавного пуска Altistart 01 для простых машин и механизмов от 0,37 до 75 кВт. Устройства плавного пуска для асинхронных двигателей

Часть Altivar
Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Комплектные ПЧ СН

Преобразователи частоты среднего напряжения от 2,4 до 13,8 кВ и от 0,3 до 20 МВт.

Altivar Process ATV6000

Altivar Process ATV6000

Medium voltage variable speed drive from 2.4 to 13.8 KVA. Altivar Process ATV6000 'smart connected' drive completes the Altivar Process range with a solution to address your medium voltage operation requirements. ATV6000 offers complete coverage of voltage ranges from 2.3KV up to 13.8KV and up to 20MW. Typically used in high power applications in Mining & Minerals, Oil & Gas, Water & Wastewater and Power Generation, ATV6000 manages applications like pump, fans, compressors, crushers, conveyors and mills.

Часть Altivar
Посмотреть продукты

Стандартные ПЧ

Откройте для себя широкий ассортимент современных и удобных в использовании преобразователей переменного тока общего назначения, используемых как с синхронными, так и с асинхронными двигателями.

Altivar 71

Altivar 71

Преобразователь частоты Altivar 71 для для сложных задач электропривода от 0,75 до 630 кВт. Преобразователи частоты для асинхронных и синхронных двигателей

Часть Altivar
Посмотреть продукты
Altivar 71 Plus

Altivar 71 Plus

Комплектный преобразователь частоты Altivar 71 смонтированный в шкафу для сложных задач электропривода от 90 до 2000 кВт. Низковольтные приводы с высокой номинальной мощностью - от 90 до 2 000 кВт

Часть Altivar
Посмотреть продукты
Altivar 61 Plus

Altivar 61 Plus

Комплектный преобразователь частоты Altivar 61 смонтированный в шкафу для насосов и вентиляторов от 90 до 2400 кВт. Низковольтные приводы с высокой номинальной мощностью - от 90 до 2400 кВт

Часть Altivar
Посмотреть продукты
Altivar 71Q

Altivar 71Q

Преобразователь частоты Altivar 71Q c водяным охлаждением для для сложных задач электропривода от 90 до 630 кВт. Система водяного охлаждения - для жестких условий эксплуатации и эффективного отвода тепла

Часть Altivar
Посмотреть продукты
Altivar 61Q

Altivar 61Q

Преобразователь частоты Altivar 61Q с водяным охлаждением для насосов и вентиляторов от 110до 800 кВт. Система водяного охлаждения - для жестких условий эксплуатации и эффективного отвода тепла

Часть Altivar
Посмотреть продукты
Altivar AFE (Active Front End)

Altivar AFE (Active Front End)

Активный выпрямитель напряжения. Дополнительное оборудование для возврата энергии в питающую сеть

Часть Altivar
Посмотреть продукты