Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматизация и промышленный контроль

Кнопки, переключатели, сигнальные лампы, посты управления и джойстики

Кнопки, переключатели и сигнальные лампы

Harmony XB4

Устройства управления и сигнализации в металлическом корпусе Ø22. Кнопки и светосигнальная арматура с хромированным металлическим основанием (установочный диаметр 22 мм).

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony XB5

Устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе Ø22. Кнопки и светосигнальная арматура с пластиковым круглым или квадратным основанием (установочный диаметр 22 мм).

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony XB7

Устройства управления и сигнализации в пластиковом монолитном корпусе Ø22. Моноблочные кнопки и светосигнальная арматура в пластиковом корпусе (установочный диаметр 22 мм)

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony 9001 K

Устройства управления и сигнализации в металлическом корпусе Ø30. Кнопки и светосигнальная арматура с хромированным металлическим основанием (установочный диаметр 30 мм)

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony XB5S

Биометрический выключатель. Биометрические выключатели с устройством считывания отпечатков пальцев, диаметр 22.

Посмотреть продукты

Harmony XB6

Устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе Ø16. Кнопки, переключатели и светосигнальная арматура, пластиковое основание (установочный диаметр 16 мм).

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony XVL

Светодиодные индикаторы Ø8, Ø12. Сигнальные светодиоды (установочный диаметр 8 и 12 мм).

Посмотреть продукты

Harmony K

Кулачковые переключатели Ø16, Ø22. Кулачковые переключатели (установочный диаметр 16 и 22 мм)

Посмотреть продукты

CMA-CMV

Переключатели амперметров и вольтметров на DIN-рейку. Переключатели амперметров и вольтметров на DIN-рейку

Посмотреть продукты

XD2G

Джойстики на диаметр 22 мм. XD2G: джойстики управления, диаметр 22 мм

Подробные сведения

Посты управления

Harmony XALD, XALK

Посты управления XALE для Ø22 кнопок XB5. Пластмассовые пульты управления для оборудования контроля и сигнализации (установочный диаметр 22 мм) из линейки Harmony® XB5

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony XALE

Посты управления XALE для Ø22 кнопок XB7. Пластмассовые пульты управления XALE Optimum для оборудования контроля и сигнализации (установочный диаметр 22 мм) из линейки Harmony® XB7

Посмотреть продукты

Harmony XALG

Пост управления пластиковый для тяжелых условий применения для кнопок Ø22 XB5. Пластмассовые корпуса пультов управления XALG для агрессивных сред для оборудования контроля и сигнализации (установочный диаметр 22 мм) из линейки Harmony® XB5

Посмотреть продукты

Harmony XAP

Металлические коробки постов управления. Пустые металлические корпуса в соответствии со стандартом IP 65 для оборудования контроля и сигнализации (установочный диаметр 22 мм)

Посмотреть продукты

Harmony XAC-A

Подвесные посты управления на 2 - 12 устройств Ø22 mm. Подвесные пульты управления для вспомогательных цепей с 2-12 кнопками (установочный диаметр 22 мм)

Посмотреть продукты

Harmony XALF

Пост управления лифтом. Пульты управления для обслуживания лифтов

Посмотреть продукты

Profil

Передние панели для устройств серии XB4, XB5. Модульные панели для контрольных и сигнальных установок Harmony Style 4 и Style 5 (установочный диаметр 22 мм)

Подробные сведения

Harmony XAW ATEX D

Посты управления XAW во взрывозащищенном исполнении. Комплектные пульты в металлическом или пластмассовом корпусе для взрывоопасных сред

Посмотреть продукты

Пульт дистанционного управления

Выключатели безопасности

Джойстики и посты управления